Migliora il controllo per i processi Clean In Place
Caratteristiche di controllo eccellenti per i processi CIP
Prolunga la longevità del prodotto fino a 5 volte grazie alle valvole a sede inclinata in acciaio inossidabile per aggiungere una valvola robusta e a portata elevata al flusso di processo. Grazie alla capacità di tollerare fluidi quali acqua calda, acidi e soda gli operatori possono gestire con facilità le applicazioni CIP più impegnative.