Comfort delle persone
Soluzioni per il comfort a casa, al lavoro e nelle aree commerciali.
Offriamo prodotti innovativi e affidabili e consentiamo ai sistemi di aumentare il comfort e la produttività degli ambienti domestici e di lavoro, riducendo al tempo stesso i costi e le inefficienze.
Per garantire un comfort ottimale nelle applicazioni commerciali, è necessario assicurare prestazioni eccezionali con temperatura, pressione e umidità, regolate e monitorate mediante dispositivi affidabili e semplici da usare e programmare.
Emerson ha combinato, ottimizzato e integrato in modo intelligente compressori, unità, valvole e controlli per creare una soluzione che consente di raggiungere una gestione di circuiti e impianti affidabile ed efficiente. È possibile gestire un sistema con un numero compreso tra due e sei compressori a velocità fissa e variabile su uno o due circuiti.
Emerson offre un'ampia selezione di prodotti progettati su misura per le esigenze di ogni applicazione. Dai singoli componenti che si possono implementare in impianti di riscaldamento e reversibili a soluzioni integrate che utilizzano compressori, controlli meccanici e di portata, controllori programmabili/parametrici e terminali con touchscreen. Più è integrata la soluzione, migliori risultano le prestazioni in termini di investimento, risorse e time to market. Affidabilità ed efficienza migliorano allo stesso modo, anche ai climi più freddi.