Utensili elettrici
Gli utensili elettrici RIDGID® uniscono innovazione ed efficienza per velocizzare il lavoro di taglio dei cavi, di crimpatura dei capicorda e delle punzonatrici per le scatole.
3 funzioni. 1 solo utensile. Molteplici benefici. Adesso c’è un modo più efficiente per tagliare, crimpare e punzonare in cantiere. La nuova linea di utensili elettrici RIDGID® è caratterizzata dall’esclusivo sistema QuickChange System™ RIDGID, con teste intercambiabili che offrono ai fornitori versatilità e velocità senza precedenti.
Il RE 6 è stato progettato per fornire 60 kN di forza in uscita, consentendo la crimpatura di capicorda fino a 300 mm2 e il taglio di cavi fino a 50 mm di diametro esterno in una confezione leggera. Il ritiro automatico del pistone assicura sempre una crimpatura corretta; inoltre, la diagnostica integrata monitora le prestazioni dell’utensile per una qualità costante e una lunga durata in servizio.