Sistemi di saldatura portatili

Sistemi di saldatura portatili

Sistemi di saldatura a punti ad ultrasuoni flessibili per applicazioni industriali a bassa potenza.

Potenza affidabile e funzioni avanzate

Le saldatrici e i controlli industriali di Branson sono ideali per ritocchi rapidi, tagli e punti di difficile accesso. Disponibile in tre frequenze con modalità di saldatura multiple, il sistema portatile LPX offre massimo controllo di processo in un pacchetto versatile.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Potenza affidabile e funzioni avanzate
Interfaccia LPX

Tecnologia utilizzata: piattaforma Branson LPX

La piattaforma LPX è l'ultima offerta di Branson per applicazioni con requisiti di potenza fino a 550 W. Il modello LPX utilizza circuiti brevettati con controllo dell'ampiezza a circuito chiuso per la massima affidabilità del processo. Il modello LPX è disponibile con un rilevatore di terra opzionale installato in fabbrica. Sono disponibili tre frequenze:

* 20 kHz a 150 W e 550 W

* 30 kHz a 500 W

* 40 kHz a 150 W e 550 W

Tutte le opzioni di frequenza disponibili sono dotate di tre modalità: continua, tempo ed energia, per un'ulteriore flessibilità ed il massimo controllo di processo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologia utilizzata: piattaforma Branson LPX
Utensili personalizzati per la saldatura ad ultrasuoni

Utensili personalizzati su cui puoi contare

Non ci limitiamo a creare utensili; sappiamo come ottimizzarli per ottenere prestazioni rapide ed efficienti. Lascia che i nostri esperti in utensili personalizzati ti aiutino a configurare ed a sfruttare al massimo i tuoi sistemi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.