Sgrassatori a vapore ad ultrasuoni

Sgrassatori a vapore ad ultrasuoni

I sistemi di sgrassatura a vapore di Branson utilizzano la tecnologia ad ultrasuoni per pulire e rimuovere con precisione contaminanti difficili da raggiungere.

La precisione scientifica necessaria in un sistema di pulizia

Abbiamo il controllo della scienza dietro alla pulizia di precisione. Se le richieste dell'applicazione sono complesse o rigide, abbiamo la tecnologia di pulizia necessaria. I sistemi di pulizia con solventi Branson sono personalizzabili per la pulizia di ottiche, schede elettroniche, parto metalliche ad alta precisione, impianti medici ed altre parti delicate. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura La precisione scientifica necessaria in un sistema di pulizia

Sistemi di pulizia con solventi

SERIE B

Gli sgrassatori ultrasonici a vapore di solvente serie B offrono una pulizia superiore in svariate applicazioni, rimuovendo dalle superfici contaminanti quali oli, grassi, cere e pasta salda. Gli sgrassatori serie B sono disponibili in sei diversi modelli. Vari accessori consentono di personalizzare lo sgrassatore per adattarlo alle singole esigenze, dai sistemi di sollevamento all’acquisizione dei dati, ecc.

DISTILLATORI DI RECUPERO SOLVENTI

I distillatori di recupero solventi Branson sono sistemi completamente racchiusi che consentono una distillazione efficiente, continua o discontinua, dei solventi comunemente utilizzati nelle applicazioni di pulizia industriale. I distillatori offrono il doppio vantaggio di un rapporto ottimale tra costi e prestazioni e un ridotto impatto ambientale, poiché riducono i livelli di contaminazione nel sistema di pulizia e allo stesso tempo recuperano solventi preziosi. Questi distillatori sono spesso abbinati a uno sgrassatore a vapore serie B.

Assistenza per le applicazioni

Assistenza per le applicazioni

Il nostro programma gratuito di assistenza alle applicazioni offre un'assistenza all'ingegnerizzazione gestita da esperti senza alcun costo aggiuntivo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.