Saldatrici di metalli a rulli
I sistemi di saldatura di metallo a rulli di Branson possono essere ottimizzati per applicazioni complesse compresi pannelli solari, HVAC ed altro.
Le saldatrici di metallo a rulli di Branson offrono un processo di saldatura ad alimentazione continua senza limiti sulla lunghezza o la larghezza del materiale. I sistemi sono regolabili elettricamente per consentire la saldatura di una vasta gamma di materiali e spessori a diverse velocità di funzionamento. La saldatura a rulli ad ultrasuoni viene facilmente automatizzata per ottimizzare i costi e le efficienze produttive.
Il nostro prodotto estremamente versatile MWX-100 Ultraweld consente di eseguire saldature continue ad alta precisione quando utilizzato a 30 o 40 kHz. Il design a ingombro ridotto comprende un telaio adattabile che si monta facilmente e può essere configurato in tempi brevi per una vasta gamma di applicazioni. Controlli di flusso in posizioni comode consentono regolazioni rapide e facili. Uno stack a ultrasuoni a montaggio polare semplifica la configurazione e la trasmissione efficiente dell’energia, mentre i sonotrodi in titanio o acciaio riducono al minimo i costi degli utensili.