Scaricatori di condensa flottanti e termostatici (scaricatori F & T)

Scaricatori di condensa flottanti e termostatici (scaricatori F & T)

Gli scaricatori di condensa Yarway F&T sono adatti alle applicazioni di processo grazie al loro ampio campo di regolazione.

Cosa sono gli scaricatori di condensa flottanti e termostatici (scaricatori F & T)?

Gli scaricatori di condensa flottanti e termostatici di possono includere nella categoria dello scaricamento meccanico, poiché operano sulla base della differenza di densità tra vapore e condensa. Gli scaricatori F & T sono azionati da una sfera che galleggia sulla condensa. Man mano che il livello di condensa aumenta, il flottante apre la valvola, rimuovendo la condensa. Anche se è uno dei più vecchi tipi di scaricatori di condensa sul mercato, il sistema è ancora molto utilizzato.

Gli scaricatori F & T sono efficienti dal punto di vista energetico, scaricano continuamente la condensa in prossimità della curva di saturazione e possono funzionare con contropressioni elevate. Gli scaricatori flottanti rispondono molto bene alle variazioni di carico della condensa e agli sbalzi di pressione; l'elemento termostatico integrato rimuove l'aria in modo efficiente, rendendo gli scaricatori di condensa F & T la scelta ideale per le applicazioni di processo.

Quando si sceglie uno scaricatore per un'applicazione di processo, un limite comune da considerare è che i flottanti possono essere danneggiati dal congelamento durante gli arresti. Per le applicazioni a gocciolamento, sono preferibili tecnologie alternative la cui modalità di guasto predominante è in posizione aperta, per prevenire danni da colpo d'ariete nelle apparecchiature di distribuzione. Allo stesso modo per le applicazioni di tracciamento, sono preferibili tecnologie alternative in cui la modalità di guasto predominante è in posizione aperta, per garantire che l'apparecchiatura riscaldata mantenga la temperatura.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cosa sono gli scaricatori di condensa flottanti e termostatici (scaricatori F & T)?

Domande frequenti

Come funziona uno scaricatore F & T?
Come si verifica il corretto funzionamento di uno scaricatore di condensa termostatico e a galleggiante?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.