Soluzioni per valvole di controllo con sfiato atmosferico
Elimina il rumore e mantiene una tenuta stagna del sistema di sfiato atmosferico.
Le valvole di controllo all'interno di un sistema di sfiato atmosferico di una centrale elettrica consentono al vapore di disperdersi nell'atmosfera senza passare dalla turbina, per garantire che l'unità non raggiunga temperature elevate troppo rapidamente. Fondamentali per l'efficienza operativa, le valvole di controllo con sfiato atmosferico funzionano silenziosamente durante le operazioni di scarico e assicurano una tenuta stagna durante il normale funzionamento, impedendo perdite di vapore prezioso. Devono essere in grado di superare le seguenti sfide:
Le valvole di controllo con sfiato atmosferico spesso presentano guasti dovuti a danni al posizionatore causati da radiazioni ad alta temperatura e/o vibrazioni delle tubazioni. Anche i posizionatori tradizionali utilizzati su queste valvole tendono a riportare imprecisioni e guasti dovuti all'usura dei collegamenti meccanici. Questi guasti possono causare tempi di inattività non pianificati e perdite di produzione.
I controllori digitali per valvole FIELDVUE Fisher, senza collegamento e senza contatto, vengono abbinati alle valvole di controllo Fisher per migliorare le prestazioni e l'affidabilità delle valvole con sfiato atmosferico. Senza collegamenti che si usurano, si allentano, si corrodono o vibrano, i controllori digitali per valvole FIELDVUE sono in grado di affrontare ambienti difficili. L'opzione di montaggio remoto è adatta per alte temperature ambiente e/o vibrazioni delle tubazioni.
In condizioni di funzionamento normali, le valvole con sfiato atmosferico restano chiuse per la maggior parte del tempo. Sono necessarie per garantire una tenuta stagna durante il normale esercizio ed evitare perdite di vapore o fluido di processo importante. È una sfida per la maggior parte dei produttori di valvole progettare una buona tecnologia di tenuta a lunga durata, capace di funzionare in condizioni di caduta di pressione completa e ad alte temperature in cui le tenute in elastomero non sono in grado di resistere.
La tenuta Fisher utilizza un anello metallico a C fissato al diametro esterno dell'otturatore della valvola. Quando l'otturatore entra in contatto con l'anello di sede per chiudere la valvola, la tenuta del foro viene compressa contro la parete della gabbia, bloccando così un percorso di dispersione secondario tra l'otturatore e la parete.
Le valvole di sfiato atmosferico sono in posizione chiusa durante il normale funzionamento. Tuttavia, durante l'avvio, fanno in modo che il vapore non raggiunga la turbina, per garantire che l'unità non raggiunga temperature elevate troppo rapidamente. L'ampio differenziale di pressione tra le valvole di sfiato del vapore all'avvio iniziale dell'impianto può causare elevati livelli di rumore che devono essere ridotti. Le vibrazioni causate dalla pressione aerodinamica del suono possono danneggiare l'apparecchiatura e accorciarne la durata operativa.
I trim per valvole Fisher riducono il rumore utilizzando un esclusivo controllo della pressione del flusso attraverso la valvola e il diffusore o silenziatore. Le gabbie Fisher Whisper Trim III raggiungono una riduzione del rumore fino a 30 dBA.