Guida alle valvole di controllo

Manuale delle valvole di controllo

Manuale delle valvole di controllo Fisher è uno dei principali documenti di riferimento fin dalla prima edizione stampata nel 1965. L’attuale edizione contiene informazioni fondamentali sulle prestazioni delle valvole di controllo e sulle più recenti tecnologie.

Che cos’è la Guida alle valvole di controllo?

La Guida alle valvole di controllo raccoglie le conoscenze derivanti da anni di esperienza nella produzione di valvole di controllo della massima qualità. Nell’ambito del controllo di processo, le valvole di controllo e gli accessori sono componenti fondamentali; questa guida fornisce un quadro completo degli aspetti di ogni componente. Essa include un insieme esteso e collaudato delle conoscenze dei massimi esperti nel campo del controllo di processo, compresi i contributi dell’International Society of Automation. La guida è uno strumento di riferimento completo, utile per acquisire familiarità con i diversi tipi di valvole di controllo, attuatori e accessori, nonché con i dati di progettazione e le tabelle di conversione pertinenti per eseguire correttamente installazione e manutenzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cos’è la Guida alle valvole di controllo?
Guida alle valvole di controllo

Panoramica dei capitoli

Che cos’è una valvola di controllo?

Schema passo-passo del circuito di controllo, che mostra i processi delle valvole di controllo utilizzando delle frecce

Che cos’è una valvola di controllo?

La valvola di controllo manipola fluidi in movimento, quali gas, vapore, acqua o composti chimici, per compensare i disturbi del carico e mantiene la variabile di processo il più vicino possibile al set point desiderato. Questo capitolo fornisce un’introduzione dettagliata alle valvole di controllo, citandone funzioni, caratteristiche e terminologia. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cos’è una valvola di controllo?

 

Prestazioni e caratteristiche delle valvole di controllo

Fotografia di un laboratorio di flusso in un controllo a circuito chiuso reale

Prestazioni e caratteristiche delle valvole di controllo

Questo capitolo affronta il tema delle prestazioni delle valvole di controllo e tratta, tra gli altri, argomenti quali tempi morti, banda morta e tempo di risposta, fornendo dettagli specifici relativi alla variabilità del processo. Riducendo la variabilità del processo attraverso un migliore controllo di processo, è possibile ottimizzare processo e produzione sin dalla prima esecuzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prestazioni e caratteristiche delle valvole di controllo

Tipi di valvole di controllo e attuatori

Immagine digitale della valvola di controllo a farfalla ad alte prestazioni di colore verde e argento

Tipi di valvole di controllo e attuatori

Questo capitolo è un riepilogo dei tipi di valvole di controllo attualmente più diffusi e illustra le diverse forme disponibili per ogni tipo di valvola e i relativi casi d’uso. I tipi di valvole illustrati in questo capitolo includono valvole a globo, valvole per uso sanitario, valvole rotative e altre ancora. Inoltre, i lettori saranno informati in merito ai tipi e agli usi degli attuatori delle valvole di controllo ad azionamento pneumatico. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tipi di valvole di controllo e attuatori

Accessori per valvole di controllo

Regolatore pneumatico C1 verde su una valvola di controllo

Accessori per valvole di controllo

In questo capitolo sono presentati diversi tipi di accessori per valvole di controllo. Poiché vengono installate in molte applicazioni diverse e uniche, le valvole di controllo richiedono degli accessori. Gli accessori costituiscono una categoria ampia di strumenti che vengono collegati direttamente a un gruppo valvola di controllo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Accessori per valvole di controllo

Dimensioni delle valvole di controllo

Combinazione di valvola di controllo e diffusore di sfiato

Dimensioni delle valvole di controllo

Questo capitolo indica le dimensioni di diversi tipi di valvole di controllo. La scelta di un gruppo valvola di controllo richiede particolare attenzione per fornire la migliore combinazione disponibile di stile del corpo della valvola, materiale e design del trim per il servizio previsto. Nella scelta di una valvola di controllo è inoltre necessario tenere conto dei requisiti di capacità e dei campi di pressione di esercizio del sistema per assicurare un funzionamento soddisfacente senza spese iniziali ingiustificate.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Dimensioni delle valvole di controllo

Valvole di controllo speciali
Desurriscaldatori e condizionamento del vapore
Installazione e manutenzione delle valvole di controllo
Standard e certificazioni per le valvole di controllo
Valvole di isolamento e attuatori
Elettrovalvole (SOV)
Sistemi di sicurezza strumentati (SIS)
Dati di progettazione
Dati relativi alle tubazioni
Conversioni ed equivalenti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Panoramica dei capitoli
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.