Cos'è una valvola Control-Disk?

La valvola rotativa Control-Disk offre eccellenti prestazioni di strozzamento. La caratteristica di portata equipercentuale offre un campo di strozzamento paragonabile a quello di una valvola a sfera segmentata. Questa migliore capacità consente un controllo prossimo al set point obiettivo, indipendentemente dai disturbi del processo, riducendo la variabilità del processo.

Una valvola Control-Disk è ideale per applicazioni che coinvolgono processi rapidi e cadute di pressione variabili, come quelle nei settori degli idrocarburi, della raffinazione, chimico, cartario, metallurgico e minerario.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos'è una valvola Control-Disk?
Valvole rotative Control-Disk

Come funziona

DESIGN INNOVATIVO

Con un bordo sagomato su un lato, il disco esclusivo e brevettato crea uno spazio di flusso in grado di conferire alla valvola Control-Disk una caratteristica equipercentuale intrinseca. La dinamica dei fluidi computazionale (CFD, Computational Fluid Dynamics), verificata tramite test della portata, evidenzia la capacità della valvola Control-Disk di ridurre la coppia dinamica.

COMPONENTI DELLE VALVOLE

Lo stelo in due pezzi consente un percorso più ampio del flusso centrale. L'otturatore è collegato nella parte inferiore del Control-Disk, mentre alla parte superiore è collegato l'albero laterale. La molla nell'albero laterale posiziona il sistema di trazione e il disco quando l'albero è in orientamento verticale o orizzontale.


Il disco equipercentuale riduce la coppia applicata agli angoli di picco di apertura del disco. Il Control-Disk è tenuto in posizione grazie a una connessione albero-disco migliorata, che riduce al minimo il gioco e l'usura.

Il cuscinetto in PEEK/PTFE a bassa usura e basso attrito è standard.

Capacità di emissione eccellenti

I sistemi di premistoppa opzionali ENVIRO-SEAL™ sono progettati con superfici d'albero molto lisce e carico sotto tensione per migliorare la tenuta, la guida e la trasmissione della forza di carico. La tenuta del sistema ENVIRO-SEAL può controllare emissioni inferiori a 100 ppm (parti per milione).

Ampia gamma di controllo

Il guadagno del processo definisce la relazione tra le modifiche all'uscita e all'ingresso del processo. La corsa su cui il guadagno del processo resta tra 0,5 e 2,0 è il campo di controllo della valvola. Quando il guadagno del processo non rientra tra 0,5 e 2,0, possono verificarsi prestazioni dinamiche scadenti e instabilità del circuito. Le valvole Control-Disk offrono un'ampia gamma di controllo del 15-70% e un eccellente controllo dello strozzamento.

Fisher Control-Disk Rotary Valve and Its Control Range Advantages

Fisher Control-Disk Rotary Valve and Its Control Range Advantages

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.