Impianto di frazionamento dell'aria
Valvola a triplo offset Vanessa Serie 30.000
La soluzione Emerson per la movimentazione, l'isolamento e il controllo dell'ossigeno liquido e gassoso
La movimentazione dell'ossigeno liquido e gassoso è pericolosa a causa del rischio di incendio. Il settore necessita di soluzioni in grado di fornire prestazioni di alto livello, affidabilità e funzionamento di lunga durata, nel rispetto di rigorosi requisiti di pulizia.
All'interno e all'esterno di un impianto di frazionamento dell'aria (ASU), l'ossigeno liquido (LOX), un prodotto diretto della distillazione criogenica, viene manipolato prima di essere convertito in ossigeno gassoso (GOX). In seguito a questo processo, che avviene in uno scambiatore di calore, l'ossigeno gassoso viene distribuito e utilizzato negli altiforni, nei reattori chimici e in molte altre applicazioni industriali. Spesso questi servizi sono strettamente correlati a importanti problemi di affidabilità che influiscono sulla produttività dell'impianto e, con conseguenze più gravi, sulla sicurezza: una valvola difettosa può causare incidenti significativi.
Le valvole per applicazioni di ossigeno sono affidabili quando uniscono un'adeguata selezione dei materiali all'applicazione di rigorosi requisiti di pulizia, allo scopo di offrire eccezionali capacità di isolamento e controllo a temperature criogeniche in LOX e a pressioni elevate in GOX.
Nelle valvole tradizionali, gli steli ascendenti e le cavità del corpo aumentano il rischio che si verifichino l'ingresso di particolato esterno e un cambiamento di fase dell'ossigeno, con conseguente possibilità di incendio. Inoltre, durante la tenuta, i tradizionali modelli a saracinesca, a sfera e a farfalla ad alte prestazioni sono sottoposti all'attrito meccanico, che costituisce un'altra possibile causa di incendio.
Vanessa Serie 30.000 per servizi di ossigeno unisce un design idoneo (struttura completamente in metallo, rotazione a un quarto di giro senza attrito, insediamento di coppia metallo su metallo) a una selezione di materiali ottimizzata, al fine di garantire eccezionali funzioni di isolamento e controllo in sicurezza durante operazioni critiche in atmosfere arricchite di ossigeno.
Le valvole per applicazioni di ossigeno richiedono un rigoroso livello di pulizia.
La pulizia, l'ispezione, l'assemblaggio, il collaudo, la protezione e l'etichettatura delle TOV Vanessa per applicazioni di ossigeno sono eseguiti in conformità con le specifiche pertinenti del prodotto, in una sede di produzione designata. Tutte le operazioni sono eseguite da personale esperto, appositamente formato ed attrezzato.
Lo sfregamento degli elementi di tenuta può essere una causa di incendio, ma comporta anche l'usura dei componenti, che richiedono quindi una manutenzione di routine.
Il design della valvola a triplo offset Vanessa Serie 30.000 per applicazioni di ossigeno è dotato di un insediamento di coppia metallo su metallo senza attrito, con necessità di manutenzione programmata minima.
Le valvole a sfera e a saracinesca tradizionali comportano elevati costi di manutenzione e di installazione, a causa di ingombro, peso e attuazione a coppia significativi.
La valvola a triplo offset (TOV) Vanessa Serie 30.000 abbassa notevolmente i costi di installazione, poiché presenta requisiti di attuazione e ingombro ridotti.
Inoltre, richiede una manutenzione minima: per questo motivo la TOV Vanessa Serie 30.000 può aumentare il tempo di disponibilità del processo e dell'impianto riducendo i costi di manutenzione.