Hero Tecnologia della cartuccia Trim

Tecnologia della cartuccia Trim

Riparazione della valvola senza sforzo che contribuisce a ridurre al minimo l'inventario, la formazione e la complessità della riparazione.

Cartuccia trim Fisher easy-e

Cos'è la cartuccia Trim easy-e™ Fisher™?

La cartuccia easy-e™ trim è una soluzione completa per la riparazione di trim per valvole a globo Fisher™ easy-e. La cartuccia preassemblata include tutte le parti di ricambio standard del trim e il coperchio valvola.  Ciò significa che, indipendentemente dai problemi di riparazione di trim o coperchio, è probabile che una cartuccia di trim possa correggerli.  Le caratteristiche di semplicità del gruppo contribuiscono a consentire una più rapida riparazione della valvola in linea, senza bisogno di apparecchiature costose.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos'è la cartuccia Trim easy-e™ Fisher™?

Sostituzione completa di trim e coperchio

Riduci i tempi di riparazione del trim del 60%:  un processo di riparazione costituito da oltre 20 parti  è stato ridotto a una singola cartuccia di riparazione trim pronta per l'installazione.

Semplifica la riparazione in linea: un pacchetto di sostituzione trim e coperchio aiuta a eliminare il potenziale rischio di riparazioni inaspettate.

Riparazioni e sostituzioni dei componenti prevedibili: la cartuccia trim preassemblata è dotata di garanzia della valvola standard OEM Fisher ed è serializzata per aiutare a semplificare l'approvvigionamento e l'inventario delle parti di ricambio

Ulteriori caratteristiche:

Attenua le emissioni fuggitive con il sistema di premistoppa ENVIRO-SEAL™ standardizzato. Disponibile in PTFE, Duplex o grafite ULF.

Classe V di arrestoFunzionalità con test delle perdite in fabbrica di ciascun gruppo cartuccia Trim.

I ricambi OEM Fisher originali sono progettati in base alle specifiche della valvola di controllo e le relative applicazioni, garantendo la massima affidabilità a lungo termine.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.