Valvole a sfera di regolazione
Le valvole a sfera trunnion Fisher contribuiscono a mantenere una portata costante per le applicazioni a capacità elevata e gravose.
Una valvola a sfera è costituita da un corpo con una sfera rotante per il controllo del flusso. Una valvola a sfera come dispositivo di controllo di strozzamento idealmente utilizza un meccanismo a passaggio completo (foro completo) o a passaggio ridotto (foro ridotto). Un foro è un passaggio del flusso cilindrico attraverso il centro della sfera che, quando ruotato per un quarto di giro, arresta il flusso. Il passaggio di una valvola a sfera a foro completo equivale al diametro della tubazione e presenta una restrizione minima o assente del flusso per consentire la pulizia in assenza di attenuatore. Il passaggio delle valvole a sfera a foro ridotto è più piccolo rispetto al tubo in modo da assorbire una piccola quantità della caduta di pressione.
Gli attenuatori per servizi gravosi per le valvole a sfera contribuiscono a controllare il rumore e la vibrazione in caso di elevate cadute di pressione. Un trim per le applicazioni su gas può contribuire a ridurre gli effetti sonori che causano la vibrazione delle tubazioni. Un trim progettato per le applicazioni su liquido può contribuire a eliminare o ridurre la cavitazione e il rumore e la vibrazione a essa associati.