Assicurare operazioni affidabili in ambienti complessi.

I problemi di qualità dell'alimentazione possono interrompere la produzione, danneggiare le apparecchiature e corrompere dati importanti. Le soluzioni di qualità dell'alimentazione totale SolaHD mantengono in funzionamento le linee di produzione, mantenendo al contempo al sicuro persone, informazioni ed apparecchiature. Evitare effetti costosi della scarsa qualità dell'alimentazione con  la nostra linea completa di prodotti che converte, protegge e risparmia alimentazione in tutti gli stabilimenti di produzione. Dove c'è bisogno di alimentazione, c'è bisogno di SolaHD.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Assicurare operazioni affidabili in ambienti complessi.

Prodotti






I più recenti

SolaHD™ continua a ottenere l’onorificenza Automation World First Team per il 6° anno

SolaHD ha ottenuto un posto nella sezione First Team 2016 della categoria alimentatori, che include: alimentatori, gruppi di continuità (UPS)...

Alimentatori su guida DIN: linea ampliata con la nuova serie SVL

Progettati per fornire tutti i vantaggi essenziali della tecnologia di qualità dell’alimentazione in una soluzione compatta e facile da installare.

Il nuovo UPS industriale SDU CA Serie A riduce le perdite di produzione dovute ai problemi di...

Compatta e affidabile, la nuova serie di UPS aiuta le aziende a ridurre le perdite di produzione e a mantenere i massimi livelli di rendimento...

Connettiti con noi

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.