Ambiente di impianto interattivo - Strumentazione Rosemount

Ambiente di impianto interattivo - Strumentazione di misura

Migliora ed eleva il livello di permanenza dei concetti appresi grazie alla formazione nell'ambiente di impianto interattivo.

Formazione nell'ambiente di impianto interattivo

L'ambiente di impianto interattivo offre una formazione basata sull'esperienza coinvolgente, pratica e di qualità. L'apprendimento nell'ambiente di impianto interattivo consente di replicare scenari di processo comuni e inaspettati e di esercitarsi nelle tecniche di risoluzione dei problemi con processi di olio e acqua benigni in un ambiente sicuro e reale. Gli esperti Emerson ti accompagneranno passa-passo nell'apprendimento, fino ad applicare/esplorare le soluzioni senza rischio di guasti o problemi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Formazione nell'ambiente di impianto interattivo

Informazioni sull'ambiente di impianto interattivo

I nostri impianti eseguono processi batch su petrolio e acqua. Una parte di tali processi prevede la fornitura di una grandezza dei punti di misurazione, in modo da consentire la valutazione di più tecnologie e caratteristiche prestazionali all'interno dei nostri impianti. Abbiamo progettato il processo in modo da guardare oltre le pareti dei serbatoi e comprendere meglio le soluzioni adottate.

Prima di operare nell'ambiente dell'impianto interattivo, i nostri istruttori espongono i fondamenti della teoria alla base della tecnologia nell'area di formazione dell'aula. Al termine, ai discenti vengono proposti degli ordini di lavoro, simili a quelli che riceveranno presso le proprie strutture

Incoraggiamo i discenti a esaminare degli scenari che rappresentano in modo fedele le loro strutture e mansioni quotidiane, restando sempre all'interno di un ambiente sicuro e protetto. I discenti possono lavorare fisicamente con i prodotti presenti all'interno dell'ambiente di impianto interattivo

La sicurezza è uno dei valori di base che anima Emerson. Durante i nostri corsi ci assicuriamo che vengano sempre indossate le attrezzature di protezione personale (PPE, Personal Protective Equipment) e rispettate le misure di sicurezza appropriate. Tra queste, le autorizzazioni al blocco, al tagout e all'interruzione della linea. All'inizio di ogni corso, viene condotta un'analisi di sicurezza del lavoro per sottolineare il nostro impegno sulla sicurezza.

Corsi di formazione per prodotto









Ubicazioni

Charlotte, North Carolina

Minneapolis, Minnesota

Emerson Contact Service Center
Telefono: (U.S.A.) 1 800 999 9307
E-mail: [email protected]
5321 Gibbon Road, Suite K
Charlotte, NC 28269
Emerson Rosemount
Telefono: (U.S.A.) 1 800 952 906 8888
E-mail: [email protected]
6021 Innovation Boulevard
Shakopee, MN 55379
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.