Soluzioni intelligenti per il gas naturale
Soluzioni collaudate per risolvere i problemi di efficienza del processo nelle stazioni di misura e riduzione della pressione.
La digitalizzazione può creare valore nell'intera catena del gas naturale. Le tecnologie smart di Emerson sono sistemi scalabili che consentono il monitoraggio e il controllo in locale e da remoto. Si basano su logiche dedicate e creano opportunità per la gestione degli asset, la manutenzione predittiva, l'ottimizzazione dell'uso dei gas rinnovabili, l'affidabilità della rete e la protezione dalle sovrappressioni.
Questi sistemi sono costituiti da un'unità centrale che riceve i parametri del sistema (temperatura, pressione, portata), elabora i dati, controlla i sistemi di gestione della pressione e si interfaccia con i circuiti di controllo. Si possono utilizzare su una singola postazione o su più punti di riduzione e misura della pressione lungo la rete di distribuzione. La comunicazione con le reti esistenti è di importanza vitale anche per il successo della gestione delle smart grid.
La maggior parte delle innovazioni nella produzione, trasmissione e distribuzione del gas naturale è finalizzata a una gestione più intelligente dell'efficienza e della massimizzazione del valore. Incorporando un'unità di controllo, un software smart programmabile e un'interfaccia touchscreen personalizzabile, il Remote Automated Flow (RAF) di Emerson supporta gli obiettivi di una gestione intelligente. Il sistema è altamente scalabile e offre la possibilità di gestire automaticamente le singole apparecchiature, una stazione di misura e riduzione della pressione completa o un'intera rete.