In qualità di fornitore leader internazionale di prodotti e servizi per la gestione dei giacimenti e per l'ottimizzazione della produzione, diamo particolare importanza alla qualità, all'innovazione e alla professionalità. Ci impegniamo continuamente a soddisfare le richieste dei nostri clienti garantendo un livello di soddisfazione sempre elevato da parte loro.
Certificato secondo la più recente norma ISO 9001:2015, il nostro sistema di gestione della qualità è stato certificato anche in base alla norma sulle migliori prassi ed è stato dichiarato conforme da un organismo di certificazione terzo. Questa nuova norma pone grande attenzione al miglioramento continuo e alla soddisfazione dei clienti.
Il nostro ambito di certificazione riguarda lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e l'installazione di sistemi di misurazione per l'industria petrolifera e di altro tipo.
Il nostro sistema di gestione della qualità è certificato dalla DNV GL con certificazione n. 96-OSL-AQ-6430.
In qualità di fornitore leader internazionale di prodotti e servizi per la gestione dei giacimenti e per l'ottimizzazione della produzione, diamo particolare importanza alla qualità, all'innovazione e alla professionalità. Ci impegniamo continuamente a soddisfare le richieste dei nostri clienti garantendo un livello di soddisfazione sempre elevato da parte loro.
Qualificazioni Achilles
Achilles è una delle aziende leader mondiali per la gestione del rischio della catena di approvvigionamento globale che raccoglie, convalida e preserva i dati essenziali dei fornitori.
Il numero di registrazione Roxar Software Solutions è 22016.
Il numero di registrazione Roxar Flow Measurement è 12347.
Ulteriori informazioni e i certificati validi sono disponibili a questo indirizzo.
Qualificazione FPAL Achilles
Achilles FPAL è una comunità di gestione dei fornitori che sostiene l'industria europea del petrolio e del gas mediante la comunicazione di nuove opportunità commerciali alla catena di approvvigionamento.
Il numero di registrazione Roxar è 10042051.
Ulteriori informazioni e il certificato valido sono disponibili a questo indirizzo.