Il produttore di antitumorali Indena sceglie il sistema DeltaV™ nell'automazione di processo batch

Risultati comprovati: Indena

Il produttore di antitumorali Indena sceglie il sistema DeltaV™ nell'automazione di processo batch

       

Produzione farmaceutica di farmaci liquidi

"Al momento l'architettura PlantWeb di Emerson è la soluzione migliore per un'automazione completa. Inoltre, Emerson è in grado non solo di fornire soluzioni di automazione di elevata qualità, ma anche una relazione di fiducia tra cliente e fornitore."

Andrea Piotti
Direttore
Acquisti tecnici
Indena

 

RISULTATI

  • 50% di risparmio nell'installazione
  • Riduzione dei costi di conformità alle normative
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Riduzione dei fermi macchina imprevisti

APPLICAZIONE
Batch a precisione elevata

CLIENTE
Indena, una società multinazionale privata con sede a Settala, vicino a Milano, Italia, è leader mondiale nell'identificazione, nello sviluppo e nella produzione di principi attivi derivati dalle piante per l'uso nei settori farmaceutico e della salute. Indena è uno dei principali fornitori di un potenziale nuovo composto antitumorale approvato dall'FDA per la fase 1 dei test clinici. La struttura estrae il composto antitumorale dalle foglie di una pianta, quindi fornisce il prodotto estratto a una grande azienda farmaceutica per la produzione del medicinale.

SFIDA
Andrea Piotti, responsabile degli acquisti tecnici di Indena per la sede di Settala, dichiara: "È chiaro che in futuro, se le società vorranno essere competitive, dovranno adottare una visione dell'impianto globale e un'architettura che supporti l'aspetto del controllo di processo e la manutenzione della strumentazione". Ulteriori requisiti per Indena erano un'interfaccia di programmazione del sistema di automazione semplice ed efficace e strumenti software di facile apprendimento. Era stato richiesto che le informazioni digitali provenienti dagli strumenti da campo potessero essere utilizzate per ottimizzare il processo e per la manutenzione predittiva. Lo staff di Indena addetto all'esercizio è stato formato in un tempo brevissimo.

Controllore DeltaV serie M

"È chiaro che in futuro, se le società vorranno essere competitive, dovranno adottare una visione dell'impianto globale e un'architettura che supporti l'aspetto del controllo di processo e la manutenzione della strumentazione." 

Andrea Piotti
Direttore
Acquisti tecnici
Indena


SOLUZIONE
Indena ha scelto come partner Emerson perché desiderava lavorare con un'azienda di grandi dimensioni, in grado di garantire assistenza continua e che offrisse una soluzione tecnicamente avanzata basata su protocolli aperti. Riconosciuta come leader mondiale nell'ingegnerizzazione e nell'implementazione di soluzioni di automazione farmaceutiche, compresa la conformità alla direttiva FDA, 21CFR Parte 11, Emerson ha implementato la soluzione di automazione per Indena basata sull'architettura digitale PlantWeb™, contenente un sistema di automazione digitale DeltaV™ che utilizza la tecnologia Foundation fieldbus. Le apparecchiature installate sono costituite da quattro controllori DeltaV, con ridondanza, che gestiscono 1400 I/O. Sono supervisionati da una stazione di ingegneria e da quattro stazioni sul campo per gli operatori.

Sistema semplice, flessibile e aperto
Emerson ha fornito un sistema aperto e flessibile basato sulla tecnologia fieldbus che può essere utilizzato per controllare il processo e per gestire gli asset strumentali. Piotti ritiene che per i sistemi moderni sia fondamentale effettuare entrambe le operazioni.
"Al momento l'architettura PlantWeb di Emerson è la soluzione migliore per un'automazione completa", ha dichiarato Piotti. "Inoltre, Emerson è in grado non solo di fornire soluzioni di automazione di elevata qualità, ma anche una relazione di fiducia tra cliente e fornitore".

Realizzato per batch
La produzione nella struttura di Settala è basata su operazioni batch a elevata precisione. Per controllare e gestire il processo, Emerson ha lavorato con lo staff di Indena per installare e configurare il sistema DeltaV. Il software DeltaV Batch offre un controllo dei batch completamente integrato e una soluzione di gestione dello storico dei processi batch. Sono inoltre integrati controllo di versione, audit trail dell'ingegnerizzazione e firme elettroniche per semplificare la conformità della gestione delle modifiche normative.

50% di risparmi nell'installazione
Indena ha calcolato che solo durante la fase di installazione del progetto ha risparmiato il 50% dei costi rispetto a un approccio più tradizionale all'architettura dell'impianto. Tali risparmi sono il risultato di costi di cablaggio e installazione minori, nonché di minore tempo di messa in servizio, grazie all'utilizzo delle capacità di comunicazione digitale degli strumenti da campo.
Oltre ai risparmi iniziali, Indena prevede risparmi per l'intero ciclo di vita dell'impianto. L'architettura PlantWeb è modulare e scalabile e può essere estesa secondo i requisiti futuri con costi ridotti. I risparmi si possono verificare nei tempi di ingegnerizzazione e programmazione e grazie all'utilizzo di strumenti grafici semplici, come il linguaggio di programmazione a blocchi (IEC 1131). L'architettura PlantWeb è basata su protocolli aperti, in modo che Indena possa utilizzare strumentazione di diversi fornitori, se lo desidera.
Il software di manutenzione predittiva AMS all'interno del sistema DeltaV offre funzioni che consentono una facile riproduzione dei certificati di calibrazione dei dispositivi per le calibrazioni passate, documentazione delle modifiche allo schema di test ed eventi per l'amministratore di sistema AMS, che offrono una gestione delle modifiche integrata.
L'utilizzo del software AMS può contribuire a ridurre la necessità di manutenzione programmata. AMS monitora lo stato dei dispositivi e degli allarmi e può presentare le informazioni sulla postazione di lavoro DeltaV, consentendo di adottare un approccio predittivo alla manutenzione. AMS può inoltre essere utilizzato per configurare gli strumenti da campo e gestirne la calibrazione; archivia dati storici consentendo di generare grafici di andamento che identificano potenziali dispositivi problematici. Le attività di manutenzione semplificate, possibili grazie all'utilizzo delle capacità di AMS, possono contribuire a ridurre costi inutili e ridurre al minimo guasti imprevisti. I risultati sono una maggiore redditività e un migliore ciclo di vita dell'impianto. 

Espansioni future, aggiornamenti
Le espansioni o gli aggiornamenti dell'impianto sono semplificati dall'approccio plug-and-play del sistema DeltaV, che non solo offre tempi di installazione ridotti per i nuovi impianti, ma riduce anche al minimo i fermi macchina per aggiornamenti.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.