DeltaV Workflow Management
Semplificazione dei flussi di lavoro e trasformazione della gestione delle ricette per i settori all'avanguardia di oggi.
Utilizza al meglio la scalabilità del cloud, l'esecuzione senza problemi e le soluzioni avanzate di acquisizione dei dati per tutti i cicli di vita del portafoglio. DeltaV Workflow Management risolve i tipici problemi dei MES tradizionali offrendo una soluzione di creazione delle ricette leggera e flessibile, che trasforma la creazione di ricette in semplici esercizi di immissione di voci e drag-and-drop di selezioni. Il design senza necessità di scrittura di codice garantisce un'esperienza di facile utilizzo per autori a qualsiasi livello di competenza. Inoltre, il modello SaaS elimina le barriere verso l'implementazione e la gestione di un'infrastruttura IT.
Explore how DeltaV Workflow Management by Emerson simplifies manufacturing processes with a no-code, drag-and-drop interface. This cloud-based, flexible solution allows users to create and execute digital workflows and recipes effortlessly
Sfrutta la scalabilità, l'affidabilità e le prestazioni del cloud per produrre terapie geniche e cellulari in grado di plasmare il futuro.
Un'esperienza utente semplificata grazie all'assenza di codice significa che autori e scienziati che lavorano alle ricette possono apportare aggiornamenti senza complicati pezzi di codice personalizzati o dover gestire le ricette su carta. Definisci con facilità i flussi di lavoro con la creazione di step drag-and-drop.
Ideato in modo specifico per una creazione e un'iterazione rapide: perfetto per la sperimentazione e lo sviluppo rapido dei processi. Modifica, copia e incolla senza sforzo i flussi di lavoro e le ricette per migliorare riproducibilità e sperimentazione.
Semplifica gli aggiornamenti grazie a un'interfaccia intuitiva: consenti agli autori di modificare da soli i sistemi, eliminando la dipendenza dalla carta e i tempi di scrittura del codice personalizzato. Migliora la flessibilità di esecuzione grazie a procedure e flussi di lavoro di facile modifica e a un builder drag-and-drop visivo.
L'interfaccia di facile utilizzo consente agli autori di aggiornare il sistema da soli, senza dover utilizzare la carta o aspettare complicati pezzi di codice personalizzati. Offri una maggiore libertà di esecuzione mentre si stanno ancora apportando modifiche ai processi di produzione, grazie a procedure facili da modificare mediante un'interfaccia utente intuitiva e flussi di lavoro per procedure complesse gestibili con un builder di step visivo drag-and-drop.
DeltaV Workflow Management è basato su browser ed è indipendente dal dispositivo utilizzato, offrendo così tutta la flessibilità necessaria per creare ed eseguire attività in qualsiasi momento e ovunque.