Informazioni sul rilevatore di livello wireless 2160 Rosemount

Informazioni sul rilevatore di livello wireless 2160 Rosemount

Con il 2160 Rosemount è possibile aggiungere nuovi punti di misura in zone inaccessibili in precedenza.

Rilevatore di livello wireless 2160 Rosemount

La comunicazione wireless porta la prevenzione della tracimazione a nuovi livelli

Se si cercano la prevenzione della tracimazione, il controllo delle pompe o semplicemente il rilevamento del livello a punto in zone difficili da raggiungere, il primo rilevatore di livello a forchetta vibrante del settore WirelessHART® , il Rosemount 2160, è la soluzione.

Consentendo il rilevamento di livello in zone prima inaccessibili o troppo costose per i dispositivi cablati, il Rosemount 2160 combina l'esperienza wireless di EmersonTM e la tecnologia a forchetta vibrante. Ha tutte le caratteristiche degli interruttori di livello cablati ed offre un'installazione facile.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura La comunicazione wireless porta la prevenzione della tracimazione a nuovi livelli

Come funziona

Il rilevatore di livello wireless 2160 Rosemount utilizza la tecnologia di misurazione a forca vibrante. I rilevatori a forca vibrante sono progettati sulla base del principio della forca rotante: sono costituiti da una forca a due denti che viene fatta vibrare (oscillare) alla sua frequenza naturale, solitamente da un cristallo piezoelettrico. La frequenza del sensore a forca vibrante cambia a seconda del mezzo in cui è immerso. In aria le forche vibrano alla loro frequenza naturale. Quando il liquido copre le forche, la frequenza diminuisce. 

Le variazioni di frequenza vengono continuamente monitorate dall'elettronica dell'interruttore, che modifica lo stato dell'uscita dell’interruttore stesso per azionare un allarme, una pompa o una valvola. La frequenza naturale è stata scelta per evitare interferenze dovute a vibrazioni presenti normalmente in fabbrica, che possono causare commutazioni non richieste.

La comunicazione wireless è una tecnologia già consolidata che, negli ultimi anni, è stata incorporata con grande successo nell’industria di processo. La comunicazione wireless consente all’utente di ottenere le informazioni giuste quando ne ha bisogno. I nostri prodotti di rete da campo wireless si basano sullo standard WirelessHART™, sviluppato dalla HART Communications Foundation. La rete wireless di Emerson™ è una soluzione autorganizzante: gli strumenti da campo wireless inviano i dati a un gateway, direttamente o convogliati da uno dei dispositivi wireless della rete. Diversi percorsi di comunicazione sono gestiti e analizzati in parallelo per assicurare una comunicazione ottimale e un'elevata affidabilità della rete, anche in presenza di ostruzioni.

La soluzione di rete wireless EmersonTM è stata progettata nell’ottica della sicurezza. Possibili interferenze da altre fonti radio, Wi-Fi ed elettromagnetiche sono evitate grazie alle funzioni di Time Synchronized Channel Hopping (TSCH) e Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), due diverse modalità di trasmissione dei segnali su onde radio. È presente inoltre un sistema di sicurezza a più livelli, che implementa crittografia, autenticazione, verifica, gestione delle chiavi e anti-jamming secondo gli standard di settore per assicurare che le trasmissioni dei dati siano sicure e vengano ricevute solo dal gateway. 

Il protocollo di comunicazione WirelessHART integra una funzione di sicurezza che non può essere disattivata, l’utilizzo della crittografia AES a 128 bit e una funzionalità che consente al solo dispositivo finale di decrittare e utilizzare i dati trasmessi.

Per i luoghi difficili da raggiungere sono necessarie lunga durata della batteria e misurazioni affidabili. Il prodotto 2160 Rosemount utilizza un modulo di alimentazione al litio-cloruro di tionile sostituibile a sicurezza intrinseca con custodia in polibutilentereftalato (PBT). La batteria può funzionare fino a dieci anni con una velocità di aggiornamento di un minuto quando le condizioni sono di 70 °F (21 °C), oltre a trasmettere i dati per tre dispositivi di rete aggiuntivi. Per calcolare la durata della batteria in condizioni specifiche, utilizza il calcolatore della durata del modulo di alimentazione disponibile di seguito.

Calcolatore della durata del modulo di alimentazione

Grazie al prodotto 2160 Rosemount, potrai automatizzare le misurazioni del livello e aumentare in modo rapido ed economico la sicurezza e l’efficienza, anche quando i serbatoi si trovano in aree precedentemente inaccessibili o non automatizzabili.

Il prodotto 2160 Rosemount è caratterizzato da tecnologia wireless e diagnostica avanzata. La funzionalità WirelessHART ti permette di accedere a molti più dati rispetto a un interruttore di livello tradizionale.

La diagnostica continua dello stato dello strumento controlla le condizioni di forca e sensore, rilevando danni interni o esterni e rotture dei cavi interni. I dati diagnostici possono essere visualizzati localmente o trasmessi tramite la rete wireless.

Il design della forca “a gocciolamento rapido” allontana il liquido dalle punte, consentendo al prodotto 2160 Rosemount di rispondere tempestivamente; inoltre, grazie a un ritardo regolabile, il rischio di false commutazioni viene eliminato quasi completamente.

prod-rmt-ps2160_wireless_level-c007

Vantaggi per il monitoraggio di livello con la tecnologia wireless

Leggi in che modo i vantaggi della tecnologia wireless sono stati applicati al monitoraggio di livello in teste di pozzo e separatori, riducendo i costi di manutenzione e migliorando la sicurezza.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.