Informazioni sul trasmettitore di livello wireless 3308 Rosemount

Trasmettitore di livello wireless 3308 Rosemount

Rosemount 3308 primo radar ad onda guidata wireless al mondo che consente una misura di livello in continuo anche in condizioni fino a prima impossibili.

Trasmettitore di livello wireless Rosemount 3308

Raggiungimento di nuovi livelli con la comunicazione wireless

Quando è necessario automatizzare le misure di livello in modo economico e in punti lontani o difficili da raggiungere, il trasmettitore di livello wireless 3308 Rosemount è la soluzione.

Zone remote, barriere fisiche e gli alti costi di progettazione e integrazione di nuove tecnologie non rappresentano più un ostacolo per la misura di livello affidabile.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Raggiungimento di nuovi livelli con la comunicazione wireless

COME FUNZIONA

La comunicazione wireless è stata incorporata con grande successo nell’industria di processo e permette all’utente di ottenere le informazioni giuste quando ne ha bisogno. La rete wireless Emerson™ è una soluzione autorganizzante progettata nell’ottica della sicurezza. Gli strumenti da campo wireless inviano i dati a un gateway, direttamente o convogliati da uno dei dispositivi wireless della rete. Il protocollo di comunicazione WirelessHART, utilizzato da tutti i nostri prodotti, integra una funzione di sicurezza che non può essere disattivata e una funzionalità che consente al solo dispositivo finale di decrittare e utilizzare i dati trasmessi.

Per i luoghi difficili da raggiungere sono necessarie lunga durata della batteria e misurazioni affidabili. La combinazione della nostra circuiteria a bassa potenza e dell’esclusiva tecnologia a commutazione diretta bilancia il consumo di energia e l’intensità del segnale per prestazioni ottimali.

Con il prodotto 3308 Rosemount, otterrai fino a nove anni di durata della batteria a una velocità di aggiornamento pari a un minuto, con elevata intensità del segnale e perdite di segnale minime. Per calcolare la durata potenziale della batteria presso la tua sede, utilizza il calcolatore disponibile al collegamento qui sotto.

Calcolatore della durata del modulo di alimentazione

Grazie al prodotto 3308 Rosemount, potrai automatizzare le misurazioni del livello in modo economico anche in aree inaccessibili. La comunicazione del livello della batteria e dei dati wireless mantiene a livelli minimi le esigenze infrastrutturali. Ciò semplifica enormemente l’installazione, poiché non è necessario realizzare canaline o installare cavi.

Di pari passo con la semplice installazione va la facilità della messa in opera e dell’impostazione. Il dispositivo impiega un’interfaccia utente intuitiva, che include chiare linee guida per l’installazione.

La combinazione di circuiteria a bassa potenza e della nostra esclusiva tecnologia a commutazione diretta bilancia il consumo di energia e l’intensità del segnale per prestazioni ottimali. La tecnologia a commutazione diretta aumenta l’intensità del segnale e fornisce un segnale più potente riducendo il consumo di energia.

Il trasformatore o il ponte tradizionale viene sostituito dalla tecnologia a commutazione diretta, che utilizza un interruttore a stato solido elettronico ultrarapido. Ne consegue un’intensità di trasmissione del segnale pari a 2-5 volte quella che si ottiene usando un ponte o un trasformatore.

Le funzioni diagnostiche dei dispositivi e dei processi integrate nel prodotto 3308 Rosemount aiutano a prevedere le condizioni anomale. Esse includono controllo automatico delle sonde e rilevamento e monitoraggio delle condizioni di processo.

Signal Quality Metrics consente la diagnosi online continua della qualità del segnale di superficie. La funzione aiuta a monitorare l’accumulo di materiale sulla sonda e le condizioni superficiali dei prodotti e può essere utilizzata per programmare interventi di manutenzione, controllare le turbolenze e rilevare schiuma ed emulsioni.

Vantaggi della tecnologia wireless per il monitoraggio del livello

Vantaggi della tecnologia wireless per il monitoraggio di livello

Scoprite la tecnologia wireless è stata applicata al monitoraggio di livello in teste di pozzo e separatori, con costi di manutenzione ridotti e sicurezza migliorata.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.