Reti wireless industriali

Reti wireless industriali

Integra ed espandi perfettamente le reti con tecnologia wireless autorganizzante, sicura e affidabile.

Trasformazione digitale con infrastruttura e dispositivi wireless

Costruite reti più solide e robuste con la tecnologia wireless

Le tecnologie wireless di Emerson possono influire notevolmente sul funzionamento dell'impianto migliorando i vantaggi dell'architettura digitale PlantWeb esistente in campo wireless e nelle applicazioni di rete di impianto. Queste soluzioni integrano perfettamente tecnologie wireless con reti cablate esistenti per fornire una rete completa ed open-standard. Questa architettura wireless è altamente sicura, affidabile e semplice da utilizzare, realizzata per migliorare la produttività della forza lavoro e la gestione dello stabilimento.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Costruite reti più solide e robuste con la tecnologia wireless

Reti da campo wireless

L'architettura wireless di Emerson è progettata come una rete autorganizzante in base allo standard IEC 62591 WirelessHART. Questa tecnologia mesh sicura, affidabile, interamente configurabile e autorigenerante garantisce un'affidabilità dei dati superiore al 99% e offre un approccio interoperabile, adattivo e flessibile al wireless.

La versatilità applicativa della strumentazione wireless consente agli utenti di selezionare l'alimentazione in base a economicità, sostenibilità e convenienza. Le soluzioni SmartPower di Emerson sono ideali per ogni esigenza. I moduli di alimentazione specificatamente progettati sono facili da installare e garantiscono una durata prevedibile fino a dieci anni. Le soluzioni e tecnologie di recupero dell'energia offrono opzioni sostenibili e wireless alle infrastrutture senza l'esigenza di ulteriore alimentazione.

Le funzionalità di analisi, in costante miglioramento, consentono di centralizzare il monitoraggio delle reti wireless distribuite nelle strutture industriali. L'applicazione Plantweb™ Insight Network Management offre analisi strategiche che consentono ai team di definire le priorità per la manutenzione e prendere decisioni tempestive e informate. È possibile implementare la conformità alle best practices relative alla rete attraverso strumenti quali un diagramma mesh per una visuale consolidata dello stato della rete, ad una diagnosi rapida di problemi e all'individuazione delle aree di miglioramento.

Le soluzioni wireless per applicazioni operative dell'impianto includono componenti chiave che insieme creano un’infrastruttura wireless sicura, coerente e affidabile che è possibile scalare per soddisfare le eventuali esigenze di singole applicazioni nell'ambito dell'implementazione nell'intero impianto. Gli investimenti su un'infrastruttura idonea sono alla base del successo di una strategia di trasformazione digitale.

Wireless Plant Network

DNA Center di Cisco è la più avanzata piattaforma del settore per la pianificazione, la configurazione e la gestione delle reti LAN wireless e per servizi di mobilità. Offre una piattaforma di comunicazione wireless organica nelle diverse aree fisiche e funzionali dell'impianto, consentendo alle reti condivise di supportare diverse applicazioni. DNA Center supervisiona inoltre i controller LAN che si occupano di funzioni wireless di rete come policy di sicurezza, prevenzione delle intrusioni, gestione RF, QoS e mobilità.

Il design modulare dell'access point wireless Cisco ed Emerson offre agli utenti una maggiore flessibilità di implementazione. L'infrastruttura Wi-Fi Cisco si può implementare nell'intera struttura e integrare con facilità con la Gateway WirelessHART Emerson in qualsiasi momento. Un Cisco IW6300 può essere alimentato in CA, CC, PoE+ e UPoE, garantendo così ulteriore flessibilità. Le connessioni in uplink possono essere SFP, Ethernet e wireless.

L'access point wireless Cisco ed Emerson combina i vantaggi delle tecnologie Wi-Fi e WirelessHART in una soluzione totalmente integrata. Il gateway wireless Emerson 1410S si monta direttamente sull'access point Cisco IW6300 Heavy Duty, in modo da creare una soluzione certificata di Classe I, Div 2 (ATEX Zona 2), garantendo una trasmissione dei dati affidabile ed estremamente sicura anche negli ambienti industriali più difficili.

Emerson e Cisco hanno deciso di collaborare allo sviluppo della tecnologia wireless di nuova generazione. La gateway 1410S di Emerson definisce lo standard per l'infrastruttura WirelessHARTgrazie alla maggiore capacità del dispositivo, alle velocità di elaborazione elevate e alle funzionalità di sicurezza avanzate. L'access point Cisco IW6300 Heavy Duty è dotato di tecnologia Wi-Fi 802.11 AC Wave 2 che aumenta la larghezza di banda disponibile e velocizza l'uplink. L'integrazione di questa infrastruttura wireless costituisce la spina dorsale della trasformazione digitale.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.