ind-og-rmt-process_gas_chromatographs-H003

Gascromatografi di processo

Analisi dettagliata dei componenti per una vasta gamma di applicazioni di processo in cui è necessario monitorare continuamente flussi gassosi o liquidi di composizione variabile

Nozioni di gascromatografia

La gascromatografia è una tecnica largamente accettata per il monitoraggio e l'analisi di miscele di idrocarburi. Installati sul campo oppure online come analizzatori singoli o parti di sistemi di analisi, i gascromatografi Emerson offrono precisione superiore e ripetibilità su una vasta gamma dinamica di componenti (dalla percentuale al livello di tracce) per le applicazioni di processo e per gas naturale.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Nozioni di gascromatografia
prod-rmt-process_gas_chromatographs-fundamentals_of_GC-C010

Come funziona

I gascromatografi Rosemount di Emerson sono dotati di software MON, che permette agli operatori di configurare, utilizzare e gestire facilmente l’analizzatore localmente o in remoto e fornisce maggiori informazioni relative al processo. Fra le funzioni disponibili, il software MON consente di comunicare sulla rete aziendale, archiviare in sicurezza dati critici e generare rapporti dettagliati come ad esempio:

  • Cromatografi attuali e archiviati

  • Cronologia degli allarmi

  • Registri degli eventi

  • Registri di manutenzione

Un gascromatografo di processo funziona bene solo se la qualità del campione che misura è buona. Pertanto, tutti i sistemi di campionamento dei gascromatografi di processo di Emerson vengono progettati in base agli specifici requisiti dell’applicazione. Tra le caratteristiche comuni si annoverano:

  • Modelli riscaldati e a pannello aperto

  • Tutti i componenti sono certificati per la classificazione dell’area

  • Calibrazione/Convalida automatica disponibile come opzione

  • Varietà di sonde campione per estrarre dal processo un campione stabile e affidabile

Le valvole a 6 o 10 porte usate nel gascromatografo Rosemount di Emerson offrono durabilità e ridotta manutenzione, grazie all’attuazione a membrana a due facce che non richiede molle, o-ring e lubrificazione. Il movimento minimo dei componenti interni alla valvola contribuisce alla rapida attuazione, ideale per le applicazioni che impiegano colonne capillari e microcompattate. Altri modelli sono:

  • Design semplice
  • Percorso del flusso del campione senza ostacoli
  • Valvole di iniezione del liquido girevoli
  • Garanzia a vita

I gascromatografi Rosemount possono essere configurati con tipi di rilevatori m per gestire una vasta gamma di esigenze di analisi tipiche delle applicazioni di processo. La misurazione può essere precisa e affidabile sia per componenti nell’ordine del percento o dei bassi ppm. Sono disponibili i seguenti tipi di rilevatori:

  • Rilevatori a conduttività termica (TDC, Thermal Conductivity Detector), sensibili fino a valori bassissimi di ppm
  • Rilevatori a ionizzazione di fiamma (FID, Flame Ionization Detector), sensibili fino a livelli di parti per miliardo
  • Rilevatori a fotometria di fiamma (FPD, Flame Photometric Detector), per composti solfati in traccia

Sia che tu voglia creare una rete collegando più gascromatografi di processo nello stabilimento sia che desideri collegare un unico analizzatore al sistema DCS, i gascromatografi Rosemount di Emerson possono essere configurati per gestire quasi tutti gli scenari di comunicazione, quali:

  • Scelta di uscite analogiche Ethernet, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus Serial o 4–20 mA
  • Connettività ai sistemi di controllo dello stabilimento mediante protocolli standard del settore, quali Modbus e OPC

Prodotti



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.