Sistemi di rilevamento delle perdite nel confezionamento
Soluzioni rapide e in linea per i test di integrità della tenuta in applicazioni di confezionamento di aerosol nei settori farmaceutico, di alimenti e bevande.
Le linee di confezionamento attuali devono supportare livelli senza precedenti di varietà di imballaggi, assicurare qualità, sicurezza e conformità normativa, aumentando al contempo la produzione per soddisfare le richieste del mercato.
I sistemi di rilevamento delle perdite nel confezionamento Rosemount di Emerson aiutano i produttori a soddisfare i requisiti di qualità e ridurre sprechi e perdite di produzione causati da packaging difettoso. Questi sistemi automatizzati in linea utilizzano la tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) per testare le perdite di prodotto al 100% in tempo reale per un'ampia varietà di tipi e dimensioni di packaging in applicazioni di confezionamento di aerosol, alimenti e bevande e farmaci.
Il confezionamento in atmosfera modificata (MAP, Modified Atmosphere Packaging) è efficace solo se la confezione stessa è intatta. Ne consegue che il test delle perdite è una fase essenziale del processo in qualsiasi operazione MAP end-to-end.
Il sistema di rilevamento delle perdite nel confezionamento Rosemount CT4215 individua perdite inferiori a 0,3 mm a una velocità massima di 200 confezioni al minuto, senza deformazioni delle confezioni. Il sistema può sottoporre a test una vasta gamma di prodotti, tra cui carne, formaggio grattugiato, pane, pasti pronti e insalate. Può anche essere applicato a diversi metodi di confezionamento, come buste e sacchetti per una maggiore flessibilità della linea di confezionamento e versatilità nel cambio prodotto.
Buste e sacchetti
I produttori di beni di consumo confezionati (CPG) si trovano a dover gestire livelli di varietà di confezioni senza precedenti, aumentare la produzione per soddisfare le richieste del mercato e assicurare la qualità, la sicurezza e la conformità alle normative.
Emerson può aiutare i produttori a ridurre gli sprechi e le perdite di produzione causate da imballaggi difettosi e a soddisfare i requisiti di qualità utilizzando il sistema di rilevamento delle perdite nel confezionamento Rosemount CT4215. Questo sistema automatico in linea può essere configurato per verificare la presenza di perdite in una varietà di tipi di confezioni e applicazioni, per assicurare ai produttori una qualità costante, una maggiore flessibilità e una versatilità di cambio formato.
Sistema di rilevamento di perdite nel confezionamento Rosemount™ CT4215
Il dispositivo CT4215 Rosemount è un sistema in linea che testa in modo preciso il 100% delle confezioni di prodotti alimentari e bevande passando in rassegna le linee di produzione per assicurare un'integrità a prova di perdita.
Rilevamento di perdite nel confezionamento in atmosfera modificata per alimenti e bevande utilizzando i tester di tenuta automatici - Pagina dell'applicazione
Ispezione del prodotto ottimale al 100% grazie al rilevamento delle perdite in linea in tempo reale e all'espulsione individuali delle confezioni compromesse
Rilevamento delle perdite nel confezionamento in atmosfera modificata (MAP) con Rosemount CT4215 - Video
Assicurare il 100% dell'integrità della tenuta delle confezioni in atmosfera modificata (MAP) per alimenti e bevande grazie a una soluzione automatizzata, ad alta velocità e in linea, basata sul laser, che offre un rilevamento accurato e in tempo reale di perdite inferiori a 0,3 mm.
Il miglioramento del controllo del processo di riempimento nelle applicazioni su bevande si basa su un rilevamento efficace delle perdite per evitare che i prodotti difettosi lascino l'impianto di produzione. I sistemi di rilevamento delle perdite basati su laser di Emerson aiutano le applicazioni su bevande a testare in tempo reale la presenza di perdite di birra, alcolici e bevande gassate. I nostri sistemi sono completamente automatizzati e offrono test di integrità della chiusura in linea ad alta velocità per bottiglie, fusti e lattine di diverse dimensioni.
Lattine per bevande gassate
I produttori di beni di consumo confezionati (CPG) si trovano a dover gestire livelli di varietà di confezioni senza precedenti, aumentare la produzione per soddisfare le richieste del mercato e assicurare la qualità, la sicurezza e la conformità alle normative.
Emerson può aiutare i produttori a ridurre gli sprechi e le perdite di produzione causate da imballaggi difettosi e a soddisfare i requisiti di qualità utilizzando il sistema di rilevamento delle perdite nel confezionamento Rosemount CT4215. Questo sistema automatico in linea può essere configurato per verificare la presenza di perdite in una varietà di tipi di confezioni e applicazioni, tra cui il confezionamento in atmosfera modificata (MAP), i fusti caricati a CO2 e i contenitori per alcolici, per assicurare ai produttori una qualità costante, una maggiore flessibilità e una versatilità di cambio formato.
Sistema di rilevamento di perdite nel confezionamento Rosemount™ CT4215
Il dispositivo CT4215 Rosemount è un sistema in linea che testa in modo preciso il 100% delle confezioni di prodotti alimentari e bevande passando in rassegna le linee di produzione per assicurare un'integrità a prova di perdita.
Rilevamento delle perdite nel confezionamento in atmosfera modificata (MAP) con Rosemount CT4215 - Video
Assicurare il 100% dell'integrità della tenuta delle confezioni in atmosfera modificata (MAP) per alimenti e bevande grazie a una soluzione automatizzata, ad alta velocità e in linea, basata sul laser, che offre un rilevamento accurato e in tempo reale di perdite inferiori a 0,3 mm.
Il sistema di rilevamento delle perdite nel confezionamento di aerosol Rosemount di Emerson offre rilevamento e scarto istantanei delle bombolette difettose lungo la linea di produzione a un massimo di 600 bombolette al minuto. Questi sistemi testano l'intero processo indipendentemente da forma o dimensioni, verificando che tutti i punti potenzialmente problematici, come valvole, crimpature, tri-saldature e giunzioni, siano testati. Sono in grado infatti di rilevare una vasta gamma di propellenti, tra cui GPL, R134a, CO2, N2O e DME. I sistemi Emerson sono pienamente conformi alle normative e agli standard del settore, tra cui UN, ADR, FEA e BAMA, per aiutare ad assicurare il controllo del processo.
Sistema di rilevamento di microperdite di aerosol Rosemount CT2211
Il sistema di rilevamento di microperdite di aerosol Rosemount CT2211 è un tester di perdite in linea automatizzato che utilizza la tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) per rilevare ed espellere in tempo reale dalla produzione le bombolette di aerosol che perdono, senza interrompere la linea di produzione.
Verifica dell'integrità dei prodotti aerosol in tempo reale grazie ai rilevatori automatici di microperdite - Pagina dell'applicazione
Assicurare la qualità con un'ispezione del prodotto al 100% grazie al rilevamento delle perdite in linea e al rifiuto dei singoli contenitori che perdono
Sistema di rilevamento di microperdite Rosemount CT2211 - Video
Per soddisfare l'elevata domanda odierna di prodotti aerosol, le linee di assemblaggio devono produrre volumi abbondanti in un'ampia varietà di confezioni, rispettando al contempo elevati standard di sicurezza e qualità.