Installazione di un OCX8800

Analizzatori di gas di combustione

Analizzatori di combustione per l'analisi di processo, il monitoraggio delle emissioni e l'ottimizzazione della combustione.

ind-combustion_analyzers-c010

Applicazioni per migliorare l'analisi dei gas di scarico

Con l'analisi dei gas di combustione di Emerson, è possibile ridurre i costi di installazione e manutenzione. Oppure aggiornare senza problemi le apparecchiature esistenti.

È possibile creare un funzionamento più efficiente con costi operativi inferiori soddisfacendo al contempo la conformità normativa. Offriamo una soluzione completa, senza problemi, che migliora l'efficienza e il tempo di funzionamento della caldaia. L'analisi dei gas della combustione contribuisce a ridurre i costi di carburante, ridurre al minimo le emissioni di gas di scarico e soddisfare i requisiti normativi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Applicazioni per migliorare l'analisi dei gas di scarico

Ottimizzazione della combustione

Ecco un esempio di stratificazione dei gas di O2 in eccesso che può presentarsi nel condotto di scarico di una grossa caldaia a più bruciatori. La stratificazione rende importante l’installazione di una griglia di più sonde per O2 in molte caldaie industriali e a irraggiamento di grandi dimensioni. In questo modo, l’operatore dispone di una misura media rappresentativa dell’O2 in eccesso per il controllo del rapporto aria/combustibile ed è in grado di rilevare gli squilibri di combustione che possono limitare le prestazioni delle caldaie e aumentare le emissioni.

L’analisi dei gas di scarico di combustione viene usata da decenni dagli operatori come metodo di ottimizzazione del rapporto aria/combustibile. Misurando la quantità di CO e/o ossigeno in eccesso nei gas di scarico di combustione, gli operatori degli stabilimenti possono lavorare alla massima efficienza del consumo specifico di calore e al minimo NOx e generare la minima quantità possibile di gas serra. Questa misurazione è importante per tutti i processi di combustione con emissioni in atmosfera. Le applicazioni sono le caldaie e le fornaci con riscaldatori di processo accesi.


Ulteriori informazioni sull’analisi dei prodotti della combustione come strumento diagnostico per le caldaie >>

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.