Misuratori di portata Coriolis Micro Motion

Misuratori di portata Coriolis Micro Motion

Affidati ai nostri misuratori di portata Coriolis leader del settore per prestazioni, affidabilità e sicurezza senza pari.

Misuratori di portata a effetto Coriolis Micro Motion Elite

Principi di funzionamento dei misuratori di portata Coriolis

Il funzionamento di base dei misuratori di portata ad effetto Coriolis è basato sui principi della meccanica del movimento. Quando il fluido passa attraverso un tubo vibrante è costretto ad accelerare mentre si sposta verso il punto di vibrazione con ampiezza massima. Al contrario, un fluido in decelerazione si allontana dall'ampiezza massima mentre esce dal tubo. Il risultato è una reazione di rotazione del tubo di portata durante le condizioni di flusso mentre passa attraverso ogni ciclo di vibrazione.

Vedi i prodotti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Principi di funzionamento dei misuratori di portata Coriolis

Come funziona

Importanza

Un misuratore a effetto Coriolis è basato sui principi della meccanica del movimento. Quando il fluido di processo penetra il sensore, viene separato. Con il sensore in funzione, una bobina primaria provoca l'oscillazione dei tubi secondo la loro frequenza di risonanza naturale. Con l’oscillazione dei tubi, la tensione generata da ciascuna delle unità di rilevazione genera un'onda sinusoidale. Ciò indica il movimento di un tubo in relazione a un altro. Il ritardo temporale tra le due onde sinusoidali è detto delta T, ed è direttamente proporzionale alla portata massica.

Campo

I misuratori a effetto Coriolis sono estremamente importanti per un ampio numero di applicazioni per la misurazione della portata. Offrendo un’ampia scelta di dimensioni delle linee, di precisione delle misurazioni di portata e turndown, questi misuratori supportano molti settori, e possono misurare portate che vanno da pochi grammi l’ora fino a 120.000 lb al minuto. I misuratori a effetto Coriolis dispongono di una gamma dinamica e ampia, per via della natura lineare del segnale generato durante la misurazione della portata.

Applicazioni

I misuratori a effetto Coriolis vengono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni critiche e onerose, nei settori che prevedono petrolio e gas, acqua e acque reflue, energia, agenti chimici, alimenti, bevande e biotecnologie.

Alcune applicazioni comuni dei misuratori di portata a effetto Coriolis includono:

• Applicazioni con portate basse e alte

• Trasferimento fiscale di responsabilità

• Applicazioni onerose che coinvolgono liquidi, gas e liquami

Donna in un impianto produttivo

Blog dei nostri esperti di automazione

Leggi il nostro blog per conoscere le soluzioni di portata per le applicazioni di processo più esigenti.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.