Sistemi di controllo di supervisione
Semplifica l'accesso alle informazioni critiche e facilita il monitoraggio remoto dell'intero impianto con sistemi di controllo e supervisione intelligenti.
Un sistema di controllo per l'acquisizione di dati di processo è un sistema integrato che comprende componenti hardware e software configurati per il monitoraggio e la regolazione di processi industriali complessi.
Il sistema consente di controllare e calcolare le portate di prodotto mediante una linea di misurazione e l'accesso semplificato a dati critici, di monitorare le condizioni di processo e di inviare comandi di controllo ai dispositivi connessi installati in campo. Ad esempio, un sistema progettato per la misurazione della portata deve essere in grado di rilevare rapidamente la variabilità della misurazione e fornire informazioni relative al turbamento del processo, in modo da permettere la risoluzione immediata del problema.
Un sistema di controllo progettato per la misura fiscale di portata solitamente include un controller logico e un flow computer.
Idealmente il sistema offre più funzionalità di monitoraggio del misuratore, ridondanza integrata e capacità di integrarsi agli host DCS esistenti, a SCADA e ad altri sistemi di controllo di terze parti.
Un sistema di controllo di supervisione consente il monitoraggio e il controllo di molti parametri di misurazione. Rende automatizzata l’elaborazione dei dati, i calcoli e la convalida online delle informazioni di misurazione.
Il sistema migliora l’efficienza operativa permettendo agli operatori di: visualizzare trend di misurazione cronologici, oltre che gli allarmi di processo; inserire dati caratteristici per ciascuna misurazione; inserire dati di analisi di laboratorio per la correzione, secondo quanto necessario; generare bolle di consegna e report; migliorare l’archiviazione dati e le comunicazioni in tutta l’impresa.
Un sistema di controllo di acquisizione dei processi progettato per la misura fiscale della portata riduce il rischio finanziario, assicurando una maggiore accuratezza della misura e affidabilità, oltre a una conformità continua agli standard di settore.
Il sistema inoltre standardizza le pratiche e riduce la complessità per migliorare il controllo dei costi, migliorare la produttività e ottimizzare le funzioni di generazione di report.
Un sistema di controllo di acquisizione del processo è una soluzione ideale per le operazioni di misura fiscale di portata a volume elevato. I siti di produzione offshore e gli operatori delle tubazioni, così come raffinerie e impianti chimici, utilizzano questo tipo di sistema per garantire la responsabilità durante i trasferimenti di custodia, il trasporto e il carico e scarico di chiatte, petroliere e vagoni ferroviari.
Gli operatori delle tubazioni utilizzano inoltre dei sistemi di controllo con migliore presa su batch e perdite/guadagni per massimizzare la capacità e l’utilizzo delle tubazioni.