Trasmettitore 4200 a 2 fili
Questo trasmettitore con circuito di alimentazione consente di sostituire i dispositivi di portata a 2 fili esistenti con il minimo sforzo e senza ulteriori costi di cablaggio o alimentazione.
Semplice integrazione dei misuratori a effetto Coriolis nei processi esistenti, per migliorare le misure e ridurre la manutenzione Il modello 4200 è offerto come trasmettitore integrale o remoto.
Con questo trasmettitore con circuito di alimentazione, ora è possibile sostituire i dispositivi di portata a 2 fili esistenti con il minimo sforzo e senza ulteriori costi di cablaggio o alimentazione.
Garantire che il misuratore di portata funzioni correttamente è fondamentale per le applicazioni di processo, tuttavia la sua rimozione per verificarne il corretto funzionamento può interrompere le operazioni. Smart Meter Verification consente di verificare le prestazioni del misuratore e garantisce che il misuratore funzioni correttamente. La verifica dello zero controlla la stabilità del processo, esegue gli algoritmi per verificare se il misuratore deve essere riazzerato e offre fiducia nella misura.
Il modello 4200 offre fino a due canali, necessari in un trasmettitore a 2 fili.La scalabilità consente di utilizzare un singolo canale solo per la portata e un secondo canale per densità, temperatura o come uscita a impulsi/discreta per la portata totalizzata. L'adattatore wireless THUM HART è un'opzione disponibile che offre una soluzione di uscita flessibile.
Il modello 4200 offre un display grafico che supporta 8 lingue e può essere ruotato utilizzando la rotazione del software integrato senza rimuovere il coperchio anteriore, riducendo al minimo i tempi di fermo causati delle limitazioni del permesso per lavorazioni a caldo.
Lingue supportate dal display: inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese, giapponese.
This video in our How To Video Series will cover how to characterize and configure a Micro Motion Coriolis sensor and 4200 2-wire loop transmitter using ProLink Software. You will learn how to connect your 4200 2-wire transmitter with ProLink and more!
The new Micro Motion 4200 2-wire transmitter provides accurate mass flow and density measurement. This video will cover how to characterize and configure a Micro Motion Coriolis flow meter using the 4200 2-wire loop transmitter display.