Informazioni sui rilevatori di perdite di gas a ultrasuoni
Scopri di più sui rilevatori di perdite di gas a ultrasuoni per il monitoraggio di valvole, condotte, compressori e altro ancora.
Il rilevamento di perdite di gas a ultrasuoni utilizza sensori acustici per identificare le fluttuazioni di rumore impercettibili all'orecchio umano in un ambiente di processo. Il sensore e l'elettronica sono in grado di rilevare tali frequenze a ultrasuoni (da 25 a 100 kHz), escludendo le frequenze udibili (da 0 a 25 kHz). A differenza dei rilevatori di gas tradizionali che misurano il gas accumulato, i rilevatori di gas a ultrasuoni "sentono" la perdita, attivando un sistema di avvertimento tempestivo.
I sensori reagiscono al suono generato dal gas fuoriuscito a frequenze ultrasoniche. La velocità di efflusso del gas dipende principalmente dall’entità della perdita e dalla pressione del gas. Nella maggior parte delle strutture, il rumore generato dai processi produttivi è per la maggior parte udibile, mentre le operazioni normali generano un limitato rumore ultrasonico. Lo scarico del gas fortemente pressurizzato produce un ultrasuono (25-100 kHz) rilevabile dai sensori a ultrasuoni nonostante la presenza di rumore udibile.
Le più recenti tecnologie di rilevamento a ultrasuoni utilizzano un sensore risonante rispetto alla tecnologia tradizionale che utilizza una membrana di metallo mobile (microfono). L'elemento attivo del sensore è un materiale piezo-elettrico (che converte la deformazione meccanica in tensione elettrica) integrato in un supporto di ceramica. I sensori hanno una resistenza chimica estremamente elevata e un'ampia gamma di frequenze di risposta. Il rilevatore di perdite di gas a ultrasuoni può essere montato con qualsiasi orientamento. Il design del sensore non ha parti mobili, in modo da eliminare completamente i danni da usura.
Il rilevatore di perdite di gas a ultrasuoni Rosemount Incus è dotato di quattro di questi sensori piezo-elettrici, che coprono una portata massima di 40 m (131,2 ft) di raggio dal rilevatore. Ogni rilevatore di perdite di gas a ultrasuoni lascia la fabbrica calibrato per tutta la relativa durata e non scadrà mai. Non è richiesto alcun azzeramento o calibrazione e non esistono elementi del sensore da sostituire, in nessuna occasione.
La tecnologia di rilevamento a ultrasuoni delle perdite di gas monitora costantemente ampie aree con sensori acustici avanzati appositamente regolati per rilevare gli ultrasuoni emessi dalle perdite di gas pressurizzato. I rilevatori di perdite di gas a ultrasuoni consentono di non aspettare che si accumuli una concentrazione di gas pericolosa o che la nube di gas entri in contatto fisico con un sensore di gas. Il tempo di risposta è immediato per tutti i tipi di gas. Poiché i rilevatori di perdite di gas a ultrasuoni sono immuni alla contaminazione, non richiedono mai la calibrazione in campo e tutte le fonti intermittenti di rumori di fondo a ultrasuoni possono essere ignorate grazie a impostazioni di tempo di ritardo.