"Nelle città in espansione con grandi popolazioni, densi centri di lavoro e numerose strutture, l'ottimizzazione dell'approvvigionamento idrico è fondamentale, e il rilevamento delle perdite è una delle misure più importanti. Questo può essere fatto in modo efficace con i sistemi di misurazione della portata. Ma quando si tratta di applicazioni per l'approvvigionamento idrico, spesso devono essere in grado di operare sott'acqua o interrati, fornendo dati affidabili senza impattare sull'approvvigionamento idrico. Devono offrire approfondimenti sulle dinamiche della rete idrica ed essere in grado di identificare le zone di ristagno e i modelli di consumo insoliti, oltre a poter aprire strade per l'integrazione dell'intelligenza artificiale al fine di semplificare ulteriormente la gestione dell'approvvigionamento idrico, assicurando efficienza e sostenibilità nelle operazioni del servizio idrico della città."
Il misuratore di portata a ultrasuoni non intrusivo Flexim FLUXUS Serie F532WD è la soluzione ideale per i punti di misurazione nella rete dell'acqua potabile. Grazie alla sua tecnologia clamp-on, il FLUXUS Serie F532WD consente un'installazione molto semplice ed economica di punti di misurazione della portata all'interno della rete idrica esistente. Flexim FLUXUS Serie F532 WD fa parte dei sistemi di misurazione della portata a ultrasuoni non intrusiva più affidabili e accurati: è in grado di misurare anche portate fino a 0,03 ft. al secondo. I trasduttori sono fissati al tubo con larghe cinghie in acciaio inossidabile e fissate in robusti alloggiamenti in acciaio inossidabile. I trasduttori sono dotati di protezione IP68 e di cavi per trasduttori rinforzati.