Misurazioni di portata dell'acqua per il monitoraggio dell'energia

Misurazione della portata di acqua di raffreddamento, acqua refrigerata e salamoia per lo scambiatore di calore delle colonne di distillazione
Misurazioni di portata dell'acqua per il monitoraggio dell'energia

Misurazione della portata di acqua di raffreddamento e salamoia per gli scambiatori di calore di distillazione

Nell'ambito della produzione di polimeri ed esteri acrilici, è spesso necessario migliorare l'efficienza energetica delle colonne di distillazione per rispettare le rigorose normative sulle emissioni del settore. È possibile raggiungere questo obiettivo monitorando in modo costante l'efficienza energetica degli scambiatori di calore sulle colonne di distillazione. Per questa operazione è necessario eseguire misurazioni della portata sugli impianti idrici con una tecnologia che sia in grado di gestire il problema delle miscele acqua-metanolo a -15 °C. Quando è necessario garantire il funzionamento ininterrotto dell'impianto per acrilico, l'aggiornamento della tecnologia di misura può interrompere la produzione e far raddoppiare sforzi e costi. Si rende quindi necessaria una soluzione non intrusiva.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misurazione della portata di acqua di raffreddamento e salamoia per gli scambiatori di calore di distillazione
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.