La misura della portata di idrogeno è particolarmente complessa, poiché è necessario garantire sicurezza, accuratezza e facilità d'uso ottenendo al contempo una riduzione dei costi. Le tecnologie tradizionali, come pressione differenziale, vortex o massa termica, complicano la misura della portata dell'idrogeno a causa del basso peso molecolare e della densità operativa. I vantaggi offerti dall'utilizzo di un misuratore di portata per la strumentazione per l'idrogeno si sostanziano in misurazione della massa diretta senza parti in movimento, un'elevata accuratezza in un'ampia gamma di condizioni operative e un design completamente saldato per soddisfare le esigenze di sicurezza dell'idrogeno. I misuratori di portata a effetto Coriolis Micro Motion eccellono nella misura della portata dell'idrogeno, grazie alla loro sensibilità alla portata e alla capacità di misurare con precisione senza subire l'influsso dal rumore indotto dal flusso di gas. Molte applicazioni prevedono l'installazione di un misuratore di portata per gas idrogeno, spesso utilizzato in combinazione con altre tecnologie, come un analizzatore di purezza dell'idrogeno per garantire la qualità dell'idrogeno e un rilevatore di gas idrogeno per garantire la sicurezza nelle applicazioni di miscelazione. Ascolta questo podcast per saperne di più.