Molti sistemi di Tank Gauging si basano ancora su vecchi dispositivi meccanici, utilizzando la tecnologia a flottaggio o servoazionamento. Tali sistemi possono produrre misurazioni non affidabili e avere costi di manutenzione irragionevolmente elevati a causa della loro suscettibilità ai guasti. Tuttavia, la sostituzione di un sistema di Tank Gauging completo è spesso complessa e costosa. Inoltre, in precedenza gli aggiornamenti parziali erano altrettanto complessi, a causa dei problemi di compatibilità delle comunicazioni.
L'emulazione di Tank Gauging consente una sostituzione senza problemi degli asset vecchi o malfunzionanti sul campo e in sala controllo con dispositivi moderni e affidabili, basati sulla tecnologia radar. La tecnologia di emulazione Tank Gauging Rosemount è compatibile con tutti i principali produttori di dispositivi sul mercato e consente di riutilizzare i protocolli di cablaggio e comunicazione esistenti. I nuovi dispositivi imitano i segnali dei vecchi asset, quindi il resto del sistema può restare invariato. Gli aggiornamenti si possono eseguire gradualmente e serbatoio per serbatoio, con minori costi di manutenzione, maggiore sicurezza e operazioni più efficienti.