Misura della pressione e della temperatura per il monitoraggio del flusso di olio

Monitorare la pressione e la temperatura del flusso dell'olio durante il degommaggio dell'olio alimentare.
Misura della pressione e della temperatura per il monitoraggio del flusso di olio

Strumentazione di controllo della pressione e della temperatura per il monitoraggio del flusso di olio

Esistono tre tipi di processi di degommaggio: ad acqua, acido ed enzimatico. Per ogni tipo di processo di degommaggio, la pressione e la temperatura del flusso dell'olio vengono monitorate in vari punti del processo per garantire un controllo del processo e una qualità costante del prodotto.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Strumentazione di controllo della pressione e della temperatura per il monitoraggio del flusso di olio
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.