È fondamentale restare entro i limiti di esercizio della cokeria. Le basse temperature possono causare il cedimento del forno e danni materiali. Le alte temperature sprecano il calore e fanno aumentare i costi per le utenze. I cicli di manutenzione ordinaria fanno aumentare i costi di esercizio e manutenzione e i rischi per la sicurezza del personale. Inoltre, i carrelli bloccano regolarmente i singoli percorsi dei segnali punto-punto. Il trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 848T elimina i costi di cablaggio, grazie alla tecnologia SmartPower™ di lunga durata. Le reti wireless mesh auto-organizzanti con più dispositivi offrono anche un'elevata affidabilità dei dati. Una soluzione wireless per la temperatura elimina la necessità di eseguire ispezioni manuali, riducendo i costi di gestione e manutenzione e migliorando la sicurezza degli operatori.