Mantenere il controllo dell'inventario dei serbatoi nella produzione di olio di palma greggio in un apposito mulino può essere difficile. L'olio di palma greggio è semi-solido, quindi le bobine di riscaldamento sono utilizzate per mantenere l'olio allo stato liquido. Questo comporta elevate esigenze per le apparecchiature di misura di livello, altrimenti la sezione inferiore del serbatoio non può essere utilizzata e la capacità di stoccaggio viene persa.
Un sistema di monitoraggio dei serbatoi è un modo conveniente per misurare il livello, la temperatura e il volume del liquido, al fine di ottenere il controllo delle operazioni dei serbatoi e dell'inventario dei prodotti. Grazie alla flessibilità di collegare una gamma di diversi strumenti, il sistema può essere adattato a ciascun serbatoio, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma o dal contenuto del serbatoio. Una soluzione infrastrutturale efficiente con un singolo cavo bus digitale consente di risparmiare il cablaggio elettrico per un basso costo di installazione. E quando è collegato a un software di gestione dell'inventario di facile utilizzo, il sistema riduce la necessità di misurazioni manuali, migliora l'accuratezza e aiuta a prevenire la tracimazione del serbatoio.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e le potenti funzionalità di diagnostica integrate ti consentono di concentrarti su ciò che più conta: l'impianto.