Nel processo di lavorazione degli idrocarburi e nei terminali di stoccaggio, i serbatoi sono ovunque. Hanno forme e dimensioni diverse e contengono fluidi molto diversi, il che significa che ottenere un controllo operativo può essere difficile. Il sistema di monitoraggio dei serbatoi di Emerson fornisce la gestione dell'inventario e fornisce il controllo di serbatoi e volumi.
Il sistema di monitoraggio dei serbatoi è progettato per applicazioni con requisiti di accuratezza di medio livello e comprende misure di livello, temperatura e pressione, nonché apparecchiature dell'infrastruttura di rete e software per calcolare i volumi di liquido e presentarlo all'operatore. Grazie alla flessibilità di collegare una gamma di trasmettitori di livello, temperatura e pressione, è sempre possibile trovare la soluzione giusta per ciascun serbatoio. La soluzione infrastrutturale efficiente con un singolo cavo bus digitale consente di risparmiare il cablaggio elettrico per un basso costo di installazione. Il sistema di monitoraggio dei serbatoi consente di eliminare le misurazioni manuali, migliora l'accuratezza e fornisce una panoramica in tempo reale con un software di facile utilizzo.