La sabbia bagnata può diventare un materiale difficile da gestire. La sua natura idrofila facilita la creazione di accumuli e ammassi, rendendo difficile la gestione dei livelli nei bunker di sabbia bagnata. La sabbia bagnata è anche abrasiva e può causare l'usura precoce dei dispositivi di misurazione. I produttori che utilizzano bunker di sabbia bagnata necessitano di una soluzione di gestione dei livelli in grado di sopportare carichi pesanti e accumuli di materiale e che sia resistente all'abrasione.
Rilevamento del livello a punto a capacitanza (da -40 °C a 500 °C/da -40 °F a 932 °F)
Strutturalmente resistente e in grado di sopportare pesanti carichi di materiale sopra la sonda
Gestisce l'adesione del prodotto alla sonda o nei suoi pressi.
Facile da installare e configurare grazie alla tecnologia di Active Shield
Utile per il rilevamento di serbatoio pieno, a richiesta o a vuoto
Spiegazione della tecnologia con sonda capacitativa, sezione 3.7 Misura di livello dei materiali solidi
Tecnologia a forche vibranti (da -40 °C a 150 °C/da -40 °F a 302 °F)
Spesso montato verso la sommità del bunker per il rilevamento di alto livello
Opzione conveniente per misure di livello a punto generiche
Tecnologia a forche vibranti, sezione 3.5 Misura di livello dei materiali solidi
Radar non contattivo (da -55 °C a 200 °C/da -67 °F a 392 °F)
Misura di livello continua
Elimina i problemi di abrasione e gestisci gli ambienti polverosi
Le antenne paraboliche funzionano bene su campi di lavoro estesi oltre 15 m.
Separatori di processo e antenne a cono disponibili per bunker piccoli/corti
Tecnologia radar non contattiva, sezione 2.2 Misura di livello dei materiali solidi
L'interruttore di livello per solidi Rosemount 2555 è robusto e idoneo per tutte le rinfuse solide stoccate in qualsiasi tipo di serbatoio. Si può utilizzare per il rilevamento completo, a richiesta o a vuoto ed è progettato per l'uso su materiali a bassa capacità dielettrica e in condizioni estreme, quali alte temperature, notevole stress meccanico e forze tensili elevate.
Il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount™ 5408 utilizza una tecnologia migliorata e il design Human Centered per fornire misurazioni affidabili e precise su materiali liquidi e solidi. Utilizzando la tecnologia FMCW a due fili, il modello Rosemount 5408 utilizza un'eco continua per ottimizzare l'intensità del segnale radar e produrre una misurazione più robusta e affidabile. Offrendo facilità d'uso su ogni punto di contatto, il modello Rosemount 5408 utilizza un'interfaccia software intuitiva per guidare l'operatore nelle attività di installazione, messa in opera, test di collaudo e manutenzione. La potente suite di diagnostica integrata monitora in modo proattivo lo stato del trasmettitore e avvisa in caso di problemi. Dotato di certificazione di sicurezza IEC 61508 per le applicazioni SIL 2, il modello Rosemount 5408:SIS riduce il costo dei rischi, aumenta l'efficienza e protegge persone e ambiente.
L'interruttore di livello per solidi Rosemount 2511 è idoneo per l'uso su materiali in polvere o a grana fine in stoccaggio e nei serbatoi di processo. La tecnologia alla base è robusta, molto sensibile e facile da utilizzare, oltre a garantire un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.