Gli operatori devono affrontare difficoltà molto specifiche in relazione ai reattori per i gassificatori a legna. Le temperature possono raggiungere i 600 °C (1.112 °F). Ceneri e polvere create durante la cottura dei trucioli di legno possono raccogliersi e accumularsi. Durante la produzione vengono generati anche idrocarburi pesanti, che vanno a creare una formazione di condensa collosa del catrame che può danneggiare alcuni dispositivi di misura. Gli operatori necessitano di una soluzione di misura robusta e affidabile in grado di resistere alle alte temperature e resistere ai danni causati da sottoprodotti generati durante il processo.