Rilevamento del livello di solidi nelle tramogge di processo per mangimi animali

Misura con precisione i livelli di mangimi animali in condizioni difficili con soluzioni robuste e facili da installare.
Capacitativa

Rilevamento affidabile e robusto del livello dei solidi con la tecnologia Active Shield

I produttori di mangimi animali spesso utilizzano le tramogge di processo per aggiungere agenti aromatizzanti ai prodotti. La misura del livello all'interno delle tramogge di processo può essere problematica, poiché le forti vibrazioni prodotte e il movimento continuo possono danneggiare l'elettronica di alcuni dispositivi di misura. I produttori che utilizzano tramogge di processo necessitano di soluzioni affidabili e robuste per la misura dei livelli, progettate per fluidi a bassa dielettrica e realizzate per resistere a temperature elevate, forti sollecitazioni meccaniche, forze di trazione notevoli e altre condizioni estreme in spazi ristretti e polverosi. I dispositivi dotati di opzioni di elettronica remota sono idonei per la misura in questi ambienti caratterizzati da forti vibrazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Rilevamento affidabile e robusto del livello dei solidi con la tecnologia Active Shield
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.