Il monitoraggio della corrosione nelle applicazioni per le acque reflue è essenziale per mantenere la longevità e l'affidabilità di infrastrutture quali tubazioni, impianti di trattamento e serbatoi di stoccaggio. La natura aggressiva delle acque reflue, con l'idrogeno solforato, i livelli di pH fluttuanti e altre sostanze chimiche corrosive, comporta rischi significativi per i metalli e il calcestruzzo. L'utilizzo di dispositivi non intrusivi per il controllo dello spessore a ultrasuoni (UT) fornisce dati altamente precisi e in tempo reale, consentendo una valutazione continua dei tassi di corrosione e una rapida identificazione delle aree problematiche. Questo approccio consente di programmare la manutenzione in modo proattivo, evitando guasti costosi e prolungando la durata di vita degli asset. Inoltre, assicura la conformità alle normative ambientali e supporta il funzionamento sicuro delle strutture per le acque reflue. L'integrazione del monitoraggio della corrosione con le strategie di manutenzione predittiva ottimizza l'uso delle risorse, riduce i tempi di inattività e migliora l'efficienza complessiva e la sostenibilità dei sistemi di gestione delle acque reflue.