I tetti flottanti dei serbatoi possono creare problemi di operatività e sicurezza. Un tetto che sprofonda o s'inclina può dare luogo a danni meccanici e causare rilascio di vapore, contaminazione del prodotto e pericolo di incendio. La moderna tecnologia di Emerson consente il monitoraggio automatico della posizione del tetto, grazie a dispositivi radar montati sul serbatoio.
Misurando la posizione del tetto flottante, il sistema di Tank Gauging Rosemount può monitorare continuamente il tetto del serbatoio ed emettere allarmi in caso di inclinazione del tetto e altre condizioni pericolose. Normalmente il monitoraggio del tetto è combinato con la misura del livello del liquido in un tubo di calma per ottenere una panoramica completa del serbatoio sull'interfaccia operatore della sala di controllo.
Calcolo automatico di volume e massa dei serbatoi di stoccaggio di rinfusa liquida per l'inventario e le misure fiscali.