Quando si estrae il rame dai minerali, le misurazioni applicate ai frantumatori sono fondamentali per ridurre i costi degli stabilimenti e migliorare l'efficienza netta. La misura dei solidi netti in uscita dai frantumatori indica se nella fase successiva del trattamento è presente materia prima sufficiente per i prodotti chimici e garantisce un'estrazione efficace del rame. I solidi netti vengono calcolati utilizzando una misura di portata in volume e densità.
Il misuratore di portata magnetico per liquidi con sospensioni solide è la soluzione ideale per ottenere misure precise della portata di processo aggressiva. Micro Motion Fork Density Meter misura la concentrazione dei solidi nei liquidi con sospensioni solide e combina tale dato con la misura della portata per calcolare la portata dei solidi. Questa combinazione di dispositivi richiede poca manutenzione, non necessita di alcuna formazione specifica o supervisione da parte delle autorità di controllo, consente di gestire la natura aggressiva dell'applicazione ed elimina i rischi per l'ambiente e la sicurezza tipici dei dispositivi nucleonici.