L'individuazione di un metodo per ottimizzare la produzione del pozzo può essere complessa e i fattori da considerare sono molti. I separatori creano un ritardo nei dati e facilitano le dinamiche dei flussi. I dati in tempo reale e ad alta risoluzione resi disponibili dal misuratore di portata multifase Roxar 2600 forniscono le informazioni necessarie per prendere decisioni basate sui dati. Quando si apportano modifiche alle impostazioni di strozzamento o di ripristino assistito, è possibile vedere immediatamente l'impatto delle modifiche sulle portate, in tempo reale, in modo da poter ottimizzare la produzione con certezza.
I misuratori di portata multifase (MPFM) Roxar 2600 caratterizzano con precisione i regimi di portata e forniscono informazioni critiche sulle capacità di produzione di un pozzo. Realizzato su una piattaforma a tecnologia scalabile, l'elaborazione del segnale avanzata del misuratore e l'elettronica da campo forniscono misure sensibili e una mappatura completa del flusso. Utilizza questo misuratore modulare per migliorare l'ottimizzazione, la garanzia della portata e i test dei pozzi nella produzione, soddisfacendo al contempo tutte le condizioni del campo e i requisiti relativi ai costi.