Man mano che procede lungo il processo di pulizia e triturazione, il materiale di potassa viene raccolto nei contenitori di produzione in vari punti. Durante il processo di dimensionamento, il materiale sovra o sottodimensionato viene rimesso in circolo per un ulteriore trattamento. Il materiale sovradimensionato può essere triturato nuovamente, mentre quello sottodimensionato può essere inviato all'area di compattazione per diventare potassa granulare. La polvere molto fine viene inviata all'area di cristallizzazione, per diventare un concime liquido o in polvere più fine. Nei contenitori di produzione e dimensionamento, il livello può cambiare rapidamente quando si svuotano e si riempiono i silo, processo che rende fondamentale la misura di livello reattiva per la determinazione delle forniture adeguate per la produzione. Inoltre, il materiale è molto polveroso, caratteristica che rende difficili le misurazioni.