La miscella, ovvero una miscela di solvente e olio, viene riscaldata durante l'estrazione del solvente per consentire l'evaporazione e il recupero del 95% del solvente. Il resto della miscella viene quindi rimosso dall'olio con una colonna di stripping del vapore. Per garantire un'estrazione adeguata, durante questo processo è fondamentale monitorare attentamente pressione e temperatura del solvente, dell'olio e della miscella.