Esistono tre tipi di processi di degommaggio: ad acqua, acido ed enzimatico. Per il degommaggio ad acido, l'olio viene riscaldato, quindi alla miscela viene aggiunto l'acido con l'intento di ridurre le gomme al valore richiesto per l'olio prima del processo combinato di deodorizzazione e distillazione. La strumentazione per la portata è utile durante questo processo per monitorare la pressione del sistema durante l'evaporazione, la condensazione e lo stripping del vapore per il degommaggio ad acido.
Le straordinarie prestazioni dei trasmettitori di misuratori di portata magnetici con montaggio in campo Rosemount 8732E assicurano misure estremamente precise e stabili in applicazioni critiche. La custodia a doppio scomparto del trasmettitore garantisce l'isolamento dall'ambiente esterno, lasciando l'elettronica priva di umidità e altri contaminanti. Inoltre, la diagnostica avanzata e l'intuitiva interfaccia operatore locale forniscono informazioni approfondite su processo e funzionalità di gestione senza pari. Il trasmettitore può essere integrato o montato in remoto per facilitare l'installazione, la manutenzione e la verifica.