Nelle raffinerie, il pH viene misurato in corrispondenza dello scarico del separatore API per migliorare l'efficienza dei processi di trattamento secondario dei rifiuti, come la flocculazione. Durante questo processo, il sensore di pH spesso viene ricoperto dall'olio emulsionato, il che richiede una pulizia frequente e riduce la durata del sensore. Il sensore di pH 396P Rosemount™ è progettato con una giunzione di riferimento resistente ai depositi di olio per ridurre le esigenze di pulizia e garantire la massima durata del sensore nei separatori API.
Il trasmettitore a prova di esplosione Rosemount 5081 è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro ed ozono). Il trasmettitore è dotato di una custodia robusta, a prova di intemperie e resistente alla corrosione, per funzionare negli ambienti più difficili.