Durante la produzione farmaceutica, l'azoto viene utilizzato in molte aree e processi perché è un gas asciutto e inerte che non reagisce con altri elementi. L'azoto si può utilizzare nei laboratori, per la polmonazione, negli imballaggi e molto altro ancora. Anche se è un gas relativamente sicuro, l'azoto ha il potenziale di creare il rischio di deplezione dell'ossigeno, quando il contenuto di ossigeno nell'aria scende al di sotto del 20,9%. La riduzione dei livelli di ossigeno può portare a complicazioni per la salute compresa l'asfissia. Sussiste un altro rischio potenziale quando il gas azoto convogliato in tubi viene utilizzato in laboratori o altre sedi di produzione. Una lenta perdita dell'azoto dai tubi può diluire gradualmente l'aria riducendo i livelli di ossigeno e creando una serie di rischi per la salute dei lavoratori. Il monitor dei gas wireless Rosemount™ 928 monitora continuamente la deplezione di ossigeno durante l'intero processo di produzione farmaceutica. L'utilizzo di un monitor dei gas wireless elimina la necessità di una costosa infrastruttura di cavi, necessaria per i tradizionali rilevatori di gas fissi cablati.