Il processo del carbonato di litio inizia in pozzi di salamoia con una concentrazione di litio molto bassa e, attraverso successive concentrazioni in bacini e fasi di purificazione, raggiunge il grado commerciale di carbonato di litio per batterie. Una fase critica di questo processo prevede una reazione chimica con il carbonato di sodio per far precipitare il carbonato di litio. Il carbonato di sodio è un additivo molto costoso che spesso viene aggiunto in eccesso al processo per assicurare la massima estrazione di litio. Il controllo della concentrazione di carbonato di sodio è quindi fondamentale per assicurare la massima estrazione di litio al minimo costo.
Il Fork Density Meter Micro Motion consente di misurare in tempo reale e online la densità e la temperatura del carbonato di sodio, che sono fondamentali per impostare un controllo della concentrazione. Senza queste misurazioni, le aziende devono affidarsi solo al campionamento manuale della densità, che non garantisce un controllo ottimale della concentrazione, portando a un eccesso di uso di reattivi.